Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Avery Verification IP til multimedier?

Få support til både Displayport- og HDMI-økosystemer, protokoller og funktioner med Avery Verification IP til multimedier.

Avery Verification IP til HDMI

En omfattende VIP-løsning til HDMI 2.0-kilde- og vaskedesign. HDMI-Xactor implementerer et komplet sæt modeller, protokolcheckere og compliance-testpakker i 100% native SystemVerilog og UVM.

Leverancer

  • HDMI BFM
  • Compliance testsuite
  • Brugervejledning

Avery Verification IP til DisplayPort/EDP/DSC/DPI

En omfattende VIP-løsning til DisplayPort (DP) og eDP kilde- og vaskedesign. DP VIP implementerer et komplet sæt modeller, protokolcheckere og compliance-testsuiter i 100% native SystemVerilog og UVM. Omfattende support til verifikation af DP/EDP-kilde og vaskekonstruktion.

Leverancer

  • Kilde, vask, repeater BFM'er
  • Compliance-testpakker
  • Brugervejledning

Klar til at tale med nogen i dag?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.

Send os en e-mail

Kontakt vores salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Få mere at vide

Verifikationsakademi

Verification Academy giver de færdigheder, der er nødvendige for at modne en organisations funktionelle verifikationsprocesfunktioner, hvilket giver en metodologisk bro mellem værdiforslag på højt niveau og detaljerne på lavt niveau.

Verifikation Horizons-blog

Indsigt og opdateringer om koncepter, værdier, standarder, metoder og eksempler for at hjælpe med forståelsen af, hvad avancerede funktionelle verifikationsteknologier kan gøre, og hvordan man mest effektivt anvender dem.

Verifikationshorisonter

Publikationen Verification Horizons giver koncepter, værdier, metoder og eksempler til at hjælpe med forståelsen af, hvad avancerede funktionelle verifikationsteknologier kan gøre, og hvordan man mest effektivt anvender dem.