Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor avery verifikation ip til amba?

Gør det muligt for system-on-chip (SoC) og IP-udviklere at udføre omfattende funktionel verifikation af deres IP og SoC'er. avery verifikation ip til amba indeholder hele spektret af AMBA-busprotokoller (AXI4 — Full, Lite, Stream, AXI3, AHB, APB, CHI) master-, slave- og sammenkoblingsfunktioner og sikrer overholdelse af AMBA-standarderne.

Leverancer

  • Master, slave, sammenkobling af BFM'er
  • Eksempel på testsuite
  • Brugervejledning

Klar til at tale med nogen i dag?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.

Send os en e-mail

Kontakt vores salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Læs mere

Verifikationsakademi

Verification Academy giver de færdigheder, der er nødvendige for at modne en organisations funktionelle verifikationsprocesfunktioner, hvilket giver en metodologisk bro mellem værdiforslag på højt niveau og detaljerne på lavt niveau.

Verifikation Horizons-blog

Indsigt og opdateringer om koncepter, værdier, standarder, metoder og eksempler for at hjælpe med forståelsen af, hvad avancerede funktionelle verifikationsteknologier kan gøre, og hvordan man mest effektivt anvender dem.

Verifikationshorisonter

Publikationen Verification Horizons giver koncepter, værdier, metoder og eksempler til at hjælpe med forståelsen af, hvad avancerede funktionelle verifikationsteknologier kan gøre, og hvordan man mest effektivt anvender dem.