Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Funktionel sikkerhed

Questa One Sim FX

Questa One Sim FX er en højtydende fejlsimulator til afbødning af tilfældige hardwarefejl, der sikrer pålideligheden og sikkerheden i bilsystemer. Questa One Sim FX verificerer, om dit design opfylder de strenge krav til fejlinjektion, der er specificeret i ISO 26262 bilsikkerhedsstandarden.

Hvorfor Questa One Sim FX til funktionel sikkerhed?

Questa One Sim FX er et højtydende værktøj til effektiv fejlsimulering i komplekse bildesign. Det indsprøjter fejl i RTL og GLS for at identificere og klassificere fejl nøjagtigt. Optimerede fejllister og testrangering fremskynder sikkerhedsverifikationsprocessen for hurtig kampagnelukning.

Hurtig fejllukning

Parallelle fejlsimuleringer ved RTL og GLS, der udnytter kraften i beregningsnettet til hurtigere og mere effektiv fejldetektering, der accelererer fejlkampagnens lukning.

Indbygget testbænk-understøttelse

Indbygget testbench-support giver problemfri integration med simuleringsmiljøet, reducerer omfattende ændringer af testbænken og sikrer, at fejlsimuleringsprocessen kan startes med minimale opsætningsændringer.

Forbedret fejldækning

Rangeringstest baseret på deres effektivitet til at opdage fejl sikrer, at de mest kritiske og svære at opdage fejl køres først, hvilket fører til højere samlet fejldækning.

Questa One Sim FX

Bilsikkerhed gennem fejlsimulering

Questa One Sim FX er en kraftfuld fejlsimulator, der udnytter avancerede optimeringsmetoder, så du kan validere dine designs for optimal sikkerhed. Ved at indsprøjte fejl og simulere deres virkninger kan du kontrollere, at dine designs opfylder de strenge krav, der er beskrevet i ISO 26262-standarden. Questa One Sim FX giver også detaljerede rapporter og fejlfindingsfunktioner til hurtigt at lukke fejlkampagner.

Questa One Sim FX til funktionel sikkerhed

Uddyb din viden om Questa One Sim FX

Supportcenter

Siemens EDA tilbyder kundesupport i verdensklasse til Questa One Sim FX og alle vores produkter.

Verifikationsakademi

Verifikationsakademiet giver de færdigheder, der er nødvendige for at modne en organisations funktionelle verifikationsprocesfunktioner, hvilket giver en metodologisk bro mellem værdiforslag på højt niveau og detaljerne på lavt niveau.

Verifikation Horizons-blog

For at hjælpe med forståelsen af avancerede funktionelle verifikationsteknologier og hvordan man anvender dem mest effektivt, besøg vores blog for indsigt og opdateringer om koncepter, værdier, standarder, metoder og eksempler.