PowerPros automatiske optimering er den eneste virkelig dygtige, produktionsprøvde automatiske RTL-optimeringsløsning med lav effekt, der er tilgængelig på markedet i dag. Baseret på dybe sekventielle analysemotorer kan den finde den mest effektive urgating og hukommelsesgating, der gør det muligt at optimere strømmen betydeligt og derefter automatisk udskrive strømoptimeret RTL. Det genererer også et script til opsætning af SLEC-Pro, som er en sekventiel logisk ækvivalenskontrolløsning og kører automatisk formel verifikation for at sammenligne brugernes originale RTL med PowerPros automatisk genererede RTL med lav effekt, hvilket reducerer verifikationsindsatsen for ændringer med lav effekt betydeligt og resulterer i multifoldige produktivitetsforbedringer for RTL-designteams.
PowerPro Automatic Power Optimization
Kompleks funktionalitet og høj ydeevne er de primære udfordringer for RTL-designere, og strøm kan komme som en overraskelse i sidste øjeblik, hvis man ikke er opmærksom på det. Med stramme tidsplaner for tape-out kan en automatisk strømoptimeringsløsning komme som en livredder for designteams.
Automatisk strømoptimering
- Fuldautomatisk RTL-generering med trykknap med lav effekt
- Evne til at konfigurere automatisk RTL-genereringsstil til PowerPro-genereret aktiveringslogik
- Brugerens originale RTL, indrykning og afstand uberørt og bevaret
- ECO-flow til ugyldiggørelse af berørte urporte eller hukommelsesporte
RTL-effektoptimering er et kritisk skridt i vores højtydende designmetode med lav effekt til pc-grafik, visuel computing og applikationsprocessorer.
PowerPro on-demand-træning
Lær hvordan du bruger PowerPro til effektanalyse/estimering på både RTL- og gate-niveau, og hvordan du optimerer strømmen under RTL-udvikling for den lavest mulige designeffekt.
PowerPro-understøttelse
Få adgang til detaljeret dokumentation, udgivelser, ressourcer og mere.
Deltag i IC-designfællesskabet
Deltag i diskussionen om nye emner, funktioner, indhold og tekniske eksperter.
EDA-rådgivning
Hjælper dig med at opnå maksimal forretningsmæssig effekt ved at tackle komplekse teknologi- og virksomhedsudfordringer med en unik blanding af udviklings- og designopplevelse og metodeekspertise.