Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Veloce Visualizer App?

I dag er design mere komplekse med forskellige komponenter og krævede analyser såsom analog, digital, strøm, DFT, sikkerhed og sikkerhed. At sikre troværdigheden og robustheden af et sådant design kræver, at verifikationsingeniører planlægger fejlfinding meget tidligt. Ifølge Wilson-forskningsundersøgelsen fra 2022 bruger design- og verifikationsingeniører 46% af projekttiden på fejlfinding.

Visualizer er den avancerede debug-platform, der er velegnet til nutidens funktionelle verifikationsudfordringer. Med den problemfri sammenlægning af alle avancerede fejlfindingsfunktioner og integration af UVM-testbænke og Veloce-emulering leverer Visualizer en højtydende fejlfinding til blokniveau, IP og full-chip SoC'er.

  • Samlet debug-platform til alle hardware-assisterede platforme såsom Veloce Strato, Veloce Primo, Veloce ProFPGA og simulering
  • Meget hurtig, høj kapacitet og skalerbar arkitektur til understøttelse af store til meget store designs.
  • Én fejlfindingsmotor til al fejlfinding kræver RTL-fejlfinding, GLE designs debugging, testbench-debug, UVM-fejlfinding, SW-fejlfinding, påstand, transaktioner, effektanalyse og funktionel dækning.
  • Funktionsrigdom, intuitive vinduer og et rigt farvesæt gør fejlfinding let, reducerer fejlfindingstiden og forbedrer produktiviteten.

Nøglefunktioner

Én løsning

Visualizer er en fejlretningsplatform til alle funktionelle verifikationsbehov såsom HDL, testbench, dækningsanalyse, strømanalyse og softwarefejlfinding. Alt nyttigt er ét sted og ét velkendt miljø, hvilket forbedrer verifikationskvaliteten og produktiviteten uden behov for ny læring.

Flere ingeniører, der debugger et computersystem.

Optimeret ressourceforbrug

Efterhånden som designstørrelserne og mængden af fejlfindingsdata vokser, er det vigtigt at overveje ressourceudnyttelse og brugeroplevelse. Visualizer er designet til at sikre, at forskellige metoder, der leveres med Visualizer, ikke overbruger de tilgængelige ressourcer. Denne optimerede ressourceudnyttelse betyder, at maskiner med betydelige mængder RAM ikke er påkrævet for at bruge Visualizer.

Optimeret computerkode.

Kontekstbevidst

Visualizer forstår den type data, der behandles. Ud over at levere specialiserede vinduer, der er specifikke for strømbevidste strømstrømme, er alle eksisterende vinduer, såsom kildevindue, skematisk vindue, variabelt vindue og bølgeformvindue tilgængelige for at forbedre din fejlfinding.

Skærmbillede af Veloce Visualizer fejlfinding af et design.

Relaterede ressourcer