Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Catapult AI-løsninger

Med Machine Learning ML-rammer, der driver fremskridt i datacentret og på kanten, har algoritme- og hardwaredesignteams brug for mere hjælp end nogensinde. Catapult AI forbedrer syntese på højt niveau til accelereret designutforskning, kvantiseringsanalyse og ydeevne, effekt og områdeforudsigelse.

Katapult AI NN

Catapult AI NN leverer automatisering af Python-til-RTL til neurale netværk (NN) hardwaredesign. Integrationen af hls4ml til generering af syntetiserbare C ++ Neural Network-modeller fra Python sammen med forbedrede Catapult-funktioner producerer højtydende ML-inferenshardwareacceleratorer i kanten. Nu kan Convolutional Neural Network-designere og implementerere hurtigt udforske latenstid, gennemstrømning og frekvensydelse, strøm og område med praktisk talt enhver CNN-arkitektur og kvantisering ved automatisk at generere RTL-implementeringen fra almindelige AI/ML-rammer.

Stylized illustration of a medieval catapult launching colorful geometric shapes against a blue background

Catapult on-demand-træning

Catapult High-Level Synthesis (HLS) on-demand-træningsbiblioteket indeholder et sæt læringsstier med moduler til at introducere ingeniører til HLS og verifikation på højt niveau.

Syntese- og verifikationsgruppe på højt niveau

En gruppe til at diskutere de finere punkter i design og verifikation ved hjælp af Siemens EDA HLS- og HLV-værktøjer. Deltag i diskussionen om nye emner, funktioner, indhold og tekniske eksperter.

HLSLIBs

Et gratis og åbent sæt biblioteker implementeret i standard C ++ til bit-nøjagtigt hardware- og softwaredesign. Det er et åbent samfund for udveksling af viden og IP for HLS, der kan bruges til at fremskynde både forskning og design.

HLS-design- og verifikationsblog

Blog, der dækker næste generations syntese på højt niveau (HLS) design og verifikationsmetoder og teknikker.

Katapultstøtte

Få adgang til detaljeret dokumentation, udgivelser, ressourcer og mere.

EDA-rådgivning

Hjælper dig med at opnå maksimal forretningsmæssig effekt ved at tackle komplekse teknologi- og virksomhedsudfordringer med en unik blanding af udviklings- og designopplevelse og metodeekspertise.