Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Teknisk dokument

Transformering af tidligt IC-design med Insight Analyzer

Traditionelle verifikationsmetoder viser sig utilstrækkelige til at tackle kritiske pålidelighedsudfordringer i nutidens stadig mere komplekse integrerede kredsløb (IC) design. Moderne IC-design kræver en proaktiv tilgang til verifikation, der lægger vægt på analyse i det tidlige stadium. Skift-venstre-metoden muliggør tidligere identifikation af potentielle designrisici og adresserer de komplekse udfordringer ved IP-blokintegration, subtile kredsløbsdesignvariationer og begrænsningerne ved traditionelle simulerings- og elektriske regelkontrolværktøjer (ERC).

Værktøjet Insight Analyzer giver et gennembrud inden for designverifikation ved at opdage problemer med lækage, der er vanskelige at finde på tværs af strømdomæner, udføre tidlig designanalyse uden fuld simulering, samtidig med at verifikationshullerne mellem statisk kontrol og omfattende systemsimulering overgås. Ved at anvende denne tilgang kan designteams identificere potentielle designineffektiviteter tidligere og dermed reducere omarbejdning, forbedre kredsløbets pålidelighed og forbedre effektprofilen.

Et skærmbillede af værktøjet Insight Analyzer, der viser fejlresultater.
Nøglefunktioner

Pålidelighed på transistorniveau med fuld chip

Integrering af kredsløbskerner i en chip afslører risici, der kan skjules for konventionelle kontrolmetoder. Efter at individuelle kerner er blevet udtømmende simuleret, er der stadig spørgsmålet om pålidelighed. Dette er et vigtigt emne i nutidens designstrømme for blandet effekt og lav effekt.

Person i sort skjorte står op ad en hvid væg med sort kant og holder en mørk genstand.

Skift til venstre med Caliber

Vi leverer værktøjer og teknikker, der reducerer underskrivelsesiterationer og tid til tapeout, samtidig med at kvalitetsresultater sikres.

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om Insight Analyzer

Udvalgte ressourcer til Insight Analyzer

Udforsk ressourcerne til Insight Analyzer, og lær mere om forbedring af kredsløbets pålidelighed med lækagedetektion, risikovurdering og avancerede verifikationsteknikker til robuste design og succes med silicium i første gang.

Klar til at lære mere om Caliber?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag

Ring til: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjælper dig med at implementere, implementere, tilpasse og optimere dine komplekse designmiljøer. Direkte adgang til ingeniør- og produktudvikling giver os mulighed for at udnytte dyb domæne- og emneekspertise.

Supportcenter

Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted -
vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreinformation og meget mere.

Caliber IC Design & Fremstilling

Calibre-værktøjspakken leverer nøjagtig, effektiv, omfattende IC-verifikation og optimering på tværs af alle procesnoder og designstilarter, samtidig med at ressourceforbrug og tapeout-planer minimeres.