Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Nøglefunktioner

Automatiseret mønsterklassificering, matchning og fejlfinding

Værktøjet Calibre Pattern Matching giver mønsterklassificering, matchning og fejlfinding af signoffkvalitet integreret med Calibre-pakken af verifikationsværktøjer. Drag fordel af hastigheden og nøjagtigheden af mønstertilpasning på tværs af alle Calibre-design- og fremstillingsprocesser.

Arbejder inden for Caliber

Integreret i Calibre-platformen

Calibre Pattern Matching-værktøjet fungerer inden for Calibre-platformen for at muliggøre kraftfulde integrerede mønsterbaserede designverifikations- og fremstillingsprocesser. Mønstre supplerer multifunktionel tekstbaseret designregelkontrol, hvilket forenkler komplekse layoutbeskrivelser.

Kredsløbsmønster med elektroniske komponenter og forbindelser på blå baggrund
Forenkle Complex Design Rules

Designerassistance til analoge og digitale strømme

Forenkle komplekse designregler, der kræver flerlags enhedssymmetri med et simpelt opkald til Calibre Pattern Matching-processen. Udnyt kendte gode mønstre for at verificere ingen ændring, hvilket eliminerer langvarig fejlfinding. Kombiner med Calibre sign-off DRC-dæk og Calibre RealTime-grænseflader for at strømline verifikation i alle større P&R- og designmiljøer.

Farverige geometriske former og linjer, der danner et mønster mod en mørk baggrund
Forbedring af støberiapplikationer

Understøtter større støberieres avancerede verifikationsstrømme

Calibre Pattern Matching-teknologi understøtter avancerede verifikationsstrømme på alle større støberier. Calibre-mønsterbehandling forbedrer mange støberiapplikationer, lige fra at markere kendte udbytteskritikere til identifikation af IP-modifikationer til forbedring af simuleringsbaserede strømme.

Videnskabsmand undersøger DNA-sekvens på stor skærm i laboratoriet

Calibre Pattern Matching fremhævede ressourcer

Udforsk vores fremhævede ressourcer, eller besøg det fulde Calibre Pattern Matching ressourcebibliotek for at se on-demand webinarer, hvidbøger, og faktaark.

Klar til at lære mere om Calibre?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag

Ring til: 1-800-547-3000

EDA-rådgivning

Hjælper dig med at opnå maksimal forretningsmæssig effekt ved at tackle komplekse teknologi- og virksomhedsudfordringer med en unik blanding af udviklings- og designopplevelse og metodeekspertise.

Supportcenter

Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted - vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreoplysninger og meget mere.

Caliber IC Design & Fremstilling

Calibre-værktøjspakken leverer nøjagtig, effektiv, omfattende IC-verifikation og optimering på tværs af alle procesnoder og designstilarter, samtidig med at ressourceforbrug og tapeout-planer minimeres.