Justeringskontrol med flere stans/die-on-pakke/interposerjusteringskontroller
Calibre 3DStack-værktøjet gør det muligt for designere at kontrollere nøjagtig justering mellem forskellige matricer i en multidie-pakkesamling.
For emballageteknologier som f.eks. Fan-out wafer-level emballage (FOWLP) kan emballagedesign og verifikationsprocessen være udfordrende. Fordi FOWLP-fremstilling sker på „wafer-niveau“, inkorporerer den maskegenerering, svarende til SoC-fremstillingsstrømmen. Der skal være solide pakkedesign- og verifikationsstrømme på plads, så designere kan sikre, at støberiet eller OSAT-virksomheden kan fremstille FOWLP. Xpedition® Enterprise printkort (PCB) platformen giver en co-design- og verifikationsplatform, der bruger både pakkedesignmiljøer og SoC-fysiske verifikationsværktøjer til FOWLP. Calibre 3DStack-funktionalitet udvider Calibre-underskrivelsesverifikation på stansningsniveau til at give DRC- og LVS-kontrol af komplette multidie-systemer, herunder pakning på wafer-niveau, på ethvert procesknudepunkt uden at bryde aktuelle værktøjsstrømme eller kræve nye dataformater.
Emballage på wafer-niveau (WLP) muliggør højere formfaktor og forbedret ydeevne sammenlignet med system-on-chip (SoC) integreret kredsløb (IC) design. Selvom der er mange pakkedesignstilarter på wafer-niveau, er fan-out wafer-level emballage (FOWLP) en populær siliciumvalideret teknologi. For at FOWLP-designere skal sikre et acceptabelt udbytte og ydeevne, skal virksomheder inden for elektronisk designautomatisering (EDA), outsourcet halvledermontering og test (OSA'er) og støberier samarbejde om at etablere konsistente, samlede, automatiserede design- og fysiske verifikationsstrømme. Forening af pakkedesignmiljøer med SoC-fysiske verifikationsværktøjer sikrer, at de nødvendige co-design- og verifikationsplatforme er på plads. Med Xpedition Enterprise-platformens forbedrede printkort (PCB) designfunktioner og den udvidede GDSII-baserede verifikationsfunktionalitet på Calibre-platformen kombineret med Calibre 3DStack-udvidelsen kan designere nu anvende Calibre underskrift på trykniveau DRC- og LVS-verifikation på en lang række 2,5D- og 3D-stablede matricesamlinger, herunder FOWLP, for at sikre fremstillbarhed og ydeevne.
Calibre 3DStack-værktøjet udvider Calibers signoffverifikation på stansningsniveau til at fuldføre underskrivelsesverifikation af en lang række 2,5D- og 3D-stablede matricedesign. Designere kan køre signoff DRC- og LVS-kontrol af komplette multi-die-systemer på enhver procesnode ved hjælp af eksisterende værktøjsstrømme og dataformater.
Calibre 3DStack-værktøjet gør det muligt for designere at kontrollere nøjagtig justering mellem forskellige matricer i en multidie-pakkesamling.
Calibre 3DStack-værktøjet understøtter tilslutningskontrol på systemniveau for multidie-pakkesamlingen, hvilket giver designere mulighed for at kontrollere, at matricer, interposere og pakker er tilsluttet som beregnet.
Calibre 3DStack-værktøjet gør det muligt for designere at kontrollere enkeltstående interposer/pakkeforbindelse uden at inkludere de individuelle databaser for design af matricer.
Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag
Ring til: 1-800-547-3000
Vi hjælper dig med at implementere, implementere, tilpasse og optimere dine komplekse designmiljøer. Direkte adgang til ingeniør- og produktudvikling giver os mulighed for at udnytte dyb domæne- og emneekspertise.
Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted -
vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreinformation og meget mere.
Calibre-værktøjspakken leverer nøjagtig, effektiv, omfattende IC-verifikation og optimering på tværs af alle procesnoder og designstilarter, samtidig med at ressourceforbrug og tapeout-planer minimeres.
Udforsk de differentierede funktioner i Xpedition- og Calibre-teknologierne i disse selvstændige virtuelle laboratorier, der er hostet i skyen.