Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Unlimited?

simcenter-unlimited-why-product-intro-as337102493-5120x2880

Fremskynd innovationen med et nøglefærdigt privat apparat med ubegrænset software og indbyggede ressourceadministrationsløsninger med høj ydeevne (HPC), lokalt eller i skyen.

Med Simcenter Unlimited har vi samlet software, systemadministration og infrastruktur som en tjeneste i en enkelt, intuitiv platform med en brugervenlig webportal og dit valg af udvalgte Simcenter-løsere eller kraftfuld dataanalyse- og maskinlæringssoftware.

Innovation i én nem pakke

Eliminer kompleksiteten af HPC med fuldt konfigureret, pladsbesparende hardware. Vælg ubegrænset opløser eller dataanalysesoftware, og få adgang til support til tredjepartsværktøjer, fuldt administreret af et ekspertteam med branchekendskab.

Implementere nøglefærdig HPC i skyen

Vælg din foretrukne cloud-udbyder, og kør din yndlingssoftware på en sikker, skybaseret platform, der giver enkel og overkommelig adgang til HPC-infrastruktur og værktøjer. Skaler mellem lokale og virtuelle enheder.

Tilpas dit apparat

Vælg din egen tilpassede konfiguration, lokalt eller i skyen, og indlæs den med dit valg af computerstøttet ingeniørsoftware (CAE) eller dataanalyse og kunstig intelligens (AI) løsninger til datavidenskab.

Udvalgte funktioner

Ubegrænset adgang til udvalgt software

Få ubegrænset brug af udvalgte Siemens løsere til at fremskynde designcyklusser og køre CAE- og CFD-software (Computational Fluid Dynamics) med AI-drevne fysikforudsigelser op til 1.000 gange hurtigere end traditionelle løsningssimuleringer.

Giv brugerne nem adgang til AI/maskinlæring via Rapidminer® Unlimited Data Analytics Appliance, fyldt med løsninger til SAS-sprogudvikling, datamodellering, arbejdsgange og mere.

simcenter-ubegrænset adgang til udvælg-software-as1092934275-4096x2160

Kraftfuld HPC- og arbejdsbelastningsstyring

Udnyt kraften i HPC for at få svar hurtigere og mere præcist via en moderne, intuitiv ramme til ressourcetildeling, styring og planlægning af arbejdsbyrder, fjernvisualisering, samarbejde og meget mere. Implementer nemt Simcenter Unlimited på få timer i modsætning til dage eller uger til at installere traditionelle HPC-løsninger. Forbedre produktiviteten og effektiviteten ved at optimere ydeevne, skyskalering og meget mere.

simcenter-ubegrænset-kraftfuld-hpc-og-arbejdsbelastningsstyring-as1996446425-5760x3240