SICHARGE-D leverer 400 kW strøm til hurtig opladning af dine elbiler. Dens intelligente system tildeler dynamisk denne høje effekt præcis, hvor du har brug for den, hvilket reducerer opladningstiderne og maksimerer gennemstrømningen. Denne kompakte opladningsløsning bringer hastighed og effektivitet til din EV-infrastruktur.
SICHARGE-D er perfekt til:
- Opladning af personbiler: Udnyt omkostningseffektive ikke-kølede kabler, der leverer op til 500 A, med EMC-emissionsklasse B til byinstallationer.
- Opladning af tunge køretøjer: Få op til 400 kW/600 A kontinuerlig effekt på en enkelt stikkontakt med væskekølede kabler op til 7 meter.
Tekniske funktioner i overblik:
- Sicharge-D 400 DC-oplader: En dynamisk og effektiv SICHARGE D kompakt oplader (modeller fås fra 160 til 400 kW)
- Sicharge-D Dispenser: Helt integreret i SICHARGE-D-miljø, to ekstra DC-udtag, kompakt, tilpasselig og nem adgang foran.