Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite er din lokale softwareløsning til overvågning af maskinernes tilstand fra et enkelt, bekvemt sted. Behandl ubesværet sensor og snart sensorløse data for at få klar indsigt i driftsstatus for alle dine maskiner. Problemfri integrationsmuligheder giver dig mulighed for at udtrække rå data fra din hardware og videresende dem direkte til din egen analysesoftware til yderligere dybdegående analyse.

Reducer uplanlagt nedetid med AI Analytics

Registrer uregelmæssigheder og nye problemer uger før fejl ved hjælp af indbyggede AI-algoritmer og intuitive trafiklysindikatorer. Giv dit vedligeholdelsesteam mulighed for at handle proaktivt - ingen datavidenskabsekspertise kræves.

Nyd hurtig og nem implementering

Tilslut transmissionsudstyr fra enhver producent ved hjælp af åbne, dokumenterede grænseflader uden leverandørlås. Vælg, hvordan dine data indsamles, behandles og bruges — helt inden for din egen infrastruktur.

Overvåg alle dine aktiver

Overvåg individuelle drivlinekomponenter eller hele flåder på tværs af flere anlæg fra en enkelt grænseflade. Reducer ikke-planlagt nedetid med op til 45%, og forlæng aktivets levetid med 20-30% gennem målrettet, datadrevet vedligeholdelse.

Udvalgte funktioner

Forudsigelig vedligeholdelse med Industrial AI

Indbyggede AI-algoritmer registrerer automatisk anomalier og nye problemer, før de eskalerer til dyre fejl. Komplekse maskindata oversættes til klare trafiklysindikatorer, hvilket giver operatører og anlægsledere øjeblikkeligt overblik over maskinens status og nødvendige handlinger.

EE518d85-8723-4b88-ae00-3d7193995bb0-forudsigelig vedligeholdelse-med-industrial-AI-1280x720

Universel kompatibilitet og åben arkitektur

Tilslut drivlinjeudstyr fra stort set enhver producent, uanset alder eller type, ved hjælp af åbne, dokumenterede grænseflader. Integrér problemfrit med dine eksisterende IT/OT-systemer via standardprotokoller som MQTT, gRPC og OPC UA - uden leverandørlås.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Universal-kompatibilitet-og-åben arkitektur-1280x720

Skalerbar overvågning af aktiver på tværs af din flåde

Overvåg individuelle drivlinjekomponenter i detaljer, eller overvåg hele flåder på tværs af flere linjer og anlæg fra en enkelt samlet grænseflade. Kontinuerlig dataindsamling i realtid ved hjælp af sensorbaserede og sensorløse teknologier sikrer fuld dækning af din installerede base.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Skalerbar aktivovervågning-på tværs af din flåde-1280x720

Sikkerhed i det lokale miljø og datasuverænitet

Dine data forbliver altid inde i din egen infrastruktur, beskyttet af krypteret kommunikation og en containeriseret cybersikkerhedsarkitektur i industriel kvalitet. Bevar fuld kontrol over adgang og brug, mens du overholder krævende branche- og lovgivningsstandarder.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-On-Premises-Sikkerhed-og-Data-Suverænitet-1280x720

Intuitiv grænseflade til alle teammedlemmer

En specialbygget brugergrænseflade fjerner træningsbarrierer, hvilket gør det muligt for vedligeholdelses- og driftsteams at arbejde uafhængigt fra første dag - ingen eksterne eksperter kræves. Gør komplekse rådata til klar, handlingsbar indsigt til vedligeholdelsesplanlægning og den daglige drift.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Intuitiv grænseflade til alle teammedlem-1280x720

Relaterede produkter

Udforsk yderligere ressourcer