Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Drivetrain Analyzer Cloud?

Udnyt skyen til at forbedre dine drivlinedrift. Drivetrain Analyzer Cloud er en AI-drevet app, der optimerer ydeevnen, effektiviteten og pålideligheden af dit drivsystem. Det hjælper med at undgå uplanlagte nedetider og reducere omkostningerne ved løbende at analysere udstyrets tilstand og energiforbrug. Få global synlighed døgnet rundt om hele din distribuerede flådes sundhed og energiforbrug gennem en enkelt, intuitiv grænseflade.

Med Drivetrain Analyzer Cloud kan du nemt forbinde alle komponenter i drivlinjen til skyen. Denne app er virkelig plug and play.

Vigtige fordele

Få ROI hurtigt

Forudsigelig vedligeholdelse af dit drivsystem giver afkast på din investering inden for mindre end et år.

Forlæng produktets levetid

Tilføj op til 30% til levetiden på dit drivsystem.

Reducer omkostningerne

Spar op til 25% på omkostningerne til vedligeholdelse og optimering af din maskine.

Udvalgte funktioner

Kom godt i gang