Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Designcenter Solid Edge

Værdibaseret licensering

Stop med at betale for meget for ubrugte CAD-tilføjelser. Få adgang til udvidede Designcenter X Solid Edge-funktioner efter behov med delte tokenpakker, der hjælper dig med at reducere omkostninger, forbedre udnyttelsen og skalere effektivt på tværs af teams og afdelinger.

Et ikon, der repræsenterer reducerede ingeniøromkostninger med en pil nedad og et procenttegn.

Særtilbud: 30% rabat på værdibaserede licenstokener

Lås op for mere funktionalitet for mindre med rabatterede tokenpakker til dit team.

Sådan fungerer værdibaseret licensering

Tilgængelig via din Designcenter X Solid Edge abonnementsbaseret, værdibaseret licensering bruger en delt pulje af „tokens“ til at give on-demand adgang til udvidet produktudviklingsfunktionalitet.

1. Køb en token-pakke
Vælg mellem pakker med 10, 25, 50 eller 100 tokens baseret på dit holds behov.

2. Få adgang til avancerede funktioner
Start tilføjelsesfunktioner, når du har brug for dem, f.eks. simulering, elektrisk routing, generativt design eller AI-drevet tegningsoprettelse.

3. Forbruge tokens, mens de er i brug
Tokens bruges kun, mens en tilføjelsesfunktionalitet er aktiv.

4. Returner poletter til puljen
Når du er færdig, returneres tokens automatisk, så andre kan bruge.


Enkel, effektiv og omkostningskontrolleret. Ingen separate køb kræves.

Køb værdibaserede licenstokener

Fleksible prismuligheder designet til at skalere med dit team.

Et ikon for et symbol med lang livscyklus med et stiliseret Cerberus-hoved i en cirkel.

Særtilbud: 30% rabat på værdibaserede licenstokener

Lås op for mere funktionalitet for mindre med rabatterede tokenpakker til dit team.

Hvorfor teams vælger værdibaseret licensering

Reducer omkostningerne og fjern spild

Undgå overkøb af tilføjelser. Betal kun for de funktioner, du aktivt bruger.

Udvid adgangen på tværs af dit team

Gør det muligt for flere ingeniører at udnytte avancerede værktøjer uden behov for at tildele dedikerede licenser til hvert teammedlem.

Skalér med det samme efter dine behov

Få adgang til yderligere funktioner efter behov med en fleksibel, brugsbaseret model - ingen forsinkelser i indkøb eller komplekse opgraderinger.

Saml dit tekniske værktøjssæt

Udvid værdien af dit Designcenter X Solid Edge-abonnement med en bred vifte af integrerede funktioner.

c64a334b-ba5a-49a0-b2c0-20958376c679 - whats-new-value-based-licensing-product-tc-1200x600

Har du spørgsmål inden køb?

Læs vores købervejledning for at få mere at vide om Designcenter Solid Edge-tilslutnings- og licensmuligheder.