Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En papirfabrik
CAD til industrien

Maskindesign til industrielt udstyr med CAD-software

Udnyt de avancerede maskintekniske funktioner i NX CAD for at gøre kompleksitet til en konkurrencefordel. Brug en tværfaglig designtilgang til at skabe innovative, tilsluttede smarte maskiner, samtidig med at tiden til markedet forkortes og produktkvaliteten forbedres.

Kompleks design af maskiner og industrielt udstyr

Opret avancerede maskindesign med NX CAD ved at udnytte den omfattende pakke af integrerede værktøjer, der forbedrer både effektiviteten og innovationen i ingeniørprojekter. Iterér hurtigt komplekse komponenter og samlinger med kraftig parametrisk og direkte modellering.

NX CAD understøtter også avancerede simuleringsfunktioner, herunder bevægelsesanalyse og stressanalyse, så du kan validere mekaniske operationer og vurdere holdbarheden af design under virkelige forhold.

NX CAD integreres problemfrit med anden Siemens-software, hvilket letter problemfri dataudveksling og samarbejde på tværs af teams, hvilket sikrer, at alle interessenter forbliver på linje fra konceptuelt design til fremstilling.

Udstyret med banebrydende funktioner, der er specielt skræddersyet til maskindesign - såsom geardesign og CAM-funktioner - dette prisvindende software automatiserer mange rutinemæssige opgaver og genererer maskinklar kode, hvilket reducerer tiden fra design til produktion betydeligt. Du kan bruge specialiserede værktøjssæt og NX-tilføjelser til metalpladedesign, svejsning og routing af elektriske ledninger og rørledninger, som er afgørende for færdiggørelse af komplekse maskinprojekter. NX CAD-værktøjer fremskynder ikke kun designprocessen, men forbedrer også præcisionen og tilpasningen af det endelige produkt, hvilket giver mulighed for innovative løsninger skræddersyet til specifikke operationelle krav. Med NX CAD har du teknologien lige ved hånden til at skubbe grænserne for, hvad der er muligt inden for maskindesign, hvilket resulterer i mere effektive, robuste og innovative maskiner.

A ganty mill (milling machine) on the right with a teal

NX CAD til design af industrielle maskiner

Digital tvilling i industrielt udstyr og maskindesign

Digital tvilling- og digital trådteknologi spiller en væsentlig rolle i udviklingen af industrielt udstyr. Integrationen med NX CAD giver en kraftfuld tilgang til at simulere, validere og optimere maskiner gennem hele design- og fremstillingsprocesserne, hvilket forbedrer produktudviklingens livscyklus.

Tillæg til industrielt udstyr og maskiner i NX CAD

Udforsk nogle af de fremhævede tilføjelsesmoduler til industrielt udstyr, der er tilgængelige i NX CAD. For mere information, tjek faktaarket om tilføjelsesmoduler.

NX CAD er overkommelig og skalerbar med token-licensering

Udnyt den forbedrede overkommelighed og skalerbarhed med NX CAD Value Based Licensing (token-licensering) til tilføjelsesmoduler. Denne fleksible, skalerbare licensmodel hjælper virksomheder med at administrere omkostninger, mens de stadig udnytter kraftfulde CAD-værktøjer til deres industrielle udstyr og maskindesign.

Øget fleksibilitet med tokenbaseret licensering

Det tokenbaserede system giver din virksomhed mulighed for at købe en pulje af tokens i stedet for individuelle softwarelicenser. Du kan bruge disse tokens til at få adgang til forskellige avancerede softwarefunktioner og tilføjelsesmoduler efter behov.

Skalér med licens til NX CAD-token

Tilpasningsevne til efterspørgsel: Efterhånden som projektkravene ændrer sig, kan dit team få adgang til forskellige NX-moduler uden at skulle købe yderligere permanente licenser. Denne fleksibilitet giver virksomheder mulighed for at skalere driften op eller ned uden betydelige forudgående investeringer.

Fordele ved token-system i NX CAD

  • Omkostningsbesparelser: Der kræves kun ét abonnement på NX Value Based Licensing for at få adgang til over 100 tilføjelsesmoduler i NX CAD i stedet for individuelle licenser for hvert modul.
  • Nem styring: Hvert modul i NX CAD har tildelt en tokenværdi. Det automatiske check-out-system gør det nemt at bruge moduler efter behov og derefter returnere de tildelte tokens til puljen, når du er færdig med at bruge modulet.
  • Understøttelse af forskellige arbejdsgange: Der er over 100 tilføjelsesmoduler i tokenpuljen til branchespecifikke arbejdsgange, mekatronisk og fabriksdesign, kernedesign, industrielt design og styling, produktdesign, modelbaseret definition, vidensgenbrug, designvalidering, routede systemer, udvikling af elektriske systemer, jigger, armaturer og værktøj, printkortdesign og fremstilling af dele.
Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

AI i industrielt udstyr og maskindesign

Få større effektivitet, nøjagtighed og innovation inden for design med integreret kunstig intelligens (AI) i NX CAD. Lær mere om, hvordan disse AI-aktiverede funktioner strømliner processer og giver dybere indsigt i industrielt udstyr og maskindesign nedenfor.

NX CAD-bæredygtighedsfunktioner til industrielt udstyr

Håndter det voksende markedsbehov for bæredygtige industrielle løsninger og overhold lovgivningsmæssige bæredygtighedsstandarder ved at udnytte bæredygtighedsfunktioner i NX CAD, der giver dig mulighed for at designe mere miljøvenlige og økonomisk levedygtige produkter og optimere ressourceforbruget.

30-dages gratis prøveperiode

Prøv NX X: Vores SaaS CAD-løsning

NX X er SaaS NX i skyen, der leverer den fulde effekt af NX-designfunktioner gennem tre skalerbare sædemuligheder. NX X kan nemt installeres på dine enheder til sømløs tilslutningsmuligheder. Bygget på NX-arkitektur kan du fortsætte med at samarbejde på tværs af discipliner uden datatab - med tillid til sikre datastyringsfunktioner.

Prøv før du køber ved at downloade en 30-dages prøveperiode.

Person iført virtual reality headset med farverig abstrakt baggrund

Relaterede ressourcer