Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

CAD-integreret simulering

Brug en fælles arkitektur til problemfri skalerbarhed fra designersimulering til analytiker computerstøttet teknik (CAE.) Øg ydeevnen og reducer udviklingstiden med Designcenter-simuleringsdrevet design.

30-dages gratis prøveperiode

Prøv simulering i Designcenter

Oplev fordelene ved selv at udføre designsimulering i CAD-miljøet med prøveversionen Design Simulation.

Grafik af en del i NX, med en termisk analyse, der for det meste viser blå, grøn og gul.

Indbyggede Designcenter CAD-simuleringsværktøjer

Med Designcenter behøver du ikke længere bruge forskellige applikationer og softwareværktøjer til simulering i produktdesign og validering. Du kan udføre analyse og CAE tidligt i designprocessen med integrerede simuleringsfunktioner.

Skalerbar simulering til designere

Designcenter Performance Predictor har evnen til at fremskynde designudforsknings- og optimeringsprocessen med op til 90%, og giver designere mulighed for at udforske mulige muligheder hurtigere end traditionelle værktøjer og processer. Performance Predictor muliggør simuleringsdrevet design tidligere i designcyklussen. Designere kan udføre enkle simuleringer, hvilket frigør simuleringsingeniører til mere komplekse simuleringer. Din analyse hænger også sammen med Simcenter 3D, hvilket betyder, at du kan udføre en dybdegående simulering af din del til validering, klar til fremstilling.

Performance Predictor giver dig mulighed for at simulere dele, du opretter i realtid, mens du udforsker forskellige design- og materialevalg. Det giver designere mulighed for at træffe de bedste beslutninger, samtidig med at du kan udforske flere koncepter uden prototyper og fysisk test.

NX Performance Predictor-modul åbner i NX CAD, viser en

Designsimulering til præstationsvalidering

Sammenlign hurtigt designalternativer og optimer ydeevneegenskaber fra de tidligste stadier af designprocessen ved hjælp af designintegrerede bevægelses-, struktur- og termiske simuleringsværktøjer i Designcenter.

Simulering er ikke længere kun et præstationsvalideringsværktøj - det bliver en organisk del af udviklingsprocessen gennem hele koncept og design. Simulering hjælper designere med at skabe bedre og mere robuste designs tidligere i udviklingsprocessen, samtidig med at den samlede tid, det tager at frigive en plan, hvilket betyder hurtigere tid på markedet.

En varmeoverførselsanalyse kører ved forskellige belastninger for at validere og optimere ydeevnen af slagskruetrækkerdesignet.

Topologioptimering

Automatiser forbedringen af konstruktionsdesign, mens du opfylder alle krav til ydeevne, materiale og produktion med Designcenter Topology Optimizer. Generer designs på det konceptuelle designstadium, der er optimeret til styrke, materiale og mere.

Designcenter Topology Optimizer giver mulighed for at tilføje forskellige design- og fremstillingsbegrænsninger for at kontrollere resultaterne af optimeringen, såsom designsymmetri, forskydning, afskalning, blanding, additiv overhængsvinkler, additiv selvbærende og additiv materialespredning, støbning, støbning, bearbejdning og ekstrudering.

Avanceret topologioptimering kan også udføres ved at overføre til Simcenter 3D.

Et gearkassebeslag i NX CAD med et vindue NX Topology Optimizer åbent

Animationer i design

Udnyt en hurtig og nem bevægelsesanalyseapplikation til at studere designens kinematiske opførsel med Designcenter. Den brugervenlige bevægelsesapplikation hjælper dig med at oprette kinematiske studier tidligt i designprocessen. Disse undersøgelser reducerer den tid, det tager at oprette en nøjagtig digital mockup, så der kan bruges mere tid på at designe.

Når du laver produkter med bevægelige dele, skal du se dem i aktion. Du skal kende kinematiske egenskaber såsom forskydninger, hastigheder, accelerationer og endda kollisioner.

Billede af 3D-samling af tunge maskiner med en gennemskinnelig bevægelseskonvolutanalyse oprettet i NX Animation Designer.

Bevægelsesanalyse

Undersøg samlingens ydeevne tidligt i udviklingen ved hurtigt at konvertere en CAD-samling til en funktionel bevægelsesmodel. Designcenter Motion giver dig mulighed for at få indsigt i produktets ydeevne ved at animere, tegne grafer og sammenligne reaktioner, hastigheder og accelerationer.

Med Designcenter Motion kan du udføre bevægelsesanalyser såsom kinematikanalyse, interferenskontrol, artikulation, dynamikanalyse og kontaktanalyse. Du kan også udføre strukturanalyse gennem direkte belastningsoverførsel til Design Simulation.

Bevægelsesanalyse udføres på et vingedesign i NX CAD

Validering af støbt del & sprøjtestøbningssimulering

Vurder formbarheden af plastdele med en række Designcenter-værktøjer. Validerings- og formflowanalyseværktøjer er beregnet til brug af designere i de tidlige stadier af produktudviklingen og er fuldt integreret med funktionaliteten i Designcenter.

En støbt del

Flow- og termiske CFD-simuleringer

Udfør flow- og termiske simuleringer i designmiljøet for at strømline designprocessen og træffe beslutninger hurtigere med Designcenter CFD Designer.

Du kan simulere med interne og eksterne steady-state-væskeanalyser; laminære, turbulente og overgangsstrømme; væsker og gasser; konjugeret varmeoverførsel og porøse medier. Se derefter analyseresultater i Designcenter eller åbn modellen i Simcenter FLOEFD for mere avanceret simulering.

Et skærmbillede af NX CAD-software, der viser NX CFD Designer, en simulering af termisk og flowsimulering i en ventilsamling.

CFD-analyse

Forbered og evaluer CFD-væskestrøm og varmeoverførselssimuleringer med Simcenter FLOOD, en fuldt udstyret 3D beregningsmæssig fluiddynamik (CFD) analyseløsning. Med integrationen af Simcenter FLOEFD i Designcenter kan du udføre analyser og køre „hvad-hvis“ simuleringer med brugervenlige guider, der identificerer optimalt design tidligt i designprocessen.

Fluidstrømssimulering i en stempelventil med Simcenter FLOEFD til NX
Casestudie

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Firma:DENSO

Industri:Automotive & transportation

Beliggenhed:Kariya, Aichi, Japan