Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
CAD til industrien

Maskindesign til industrielt udstyr med CAD-software

Udnyt de avancerede maskintekniske funktioner i Designcenter til at gøre kompleksitet til en konkurrencefordel. Brug en tværfaglig designtilgang til at skabe innovative, tilsluttede smarte maskiner, samtidig med at tiden til markedet forkortes og produktkvaliteten forbedres.

Kompleks design af maskiner og industrielt udstyr

Opret avancerede maskindesign med Designcenter ved at udnytte den omfattende pakke af integrerede værktøjer, der forbedrer både effektiviteten og innovationen i ingeniørprojekter. Iterér hurtigt komplekse komponenter og samlinger med kraftig parametrisk og direkte modellering.

Designcenter understøtter også avancerede simuleringsfunktioner, herunder bevægelsesanalyse og spændingsanalyse, så du kan validere mekaniske operationer og vurdere holdbarheden af design under virkelige forhold.

Designcenter-løsninger integreres problemfrit med anden Siemens-software, hvilket muliggør problemfri dataudveksling og samarbejde på tværs af teams, hvilket sikrer, at alle interessenter forbliver på linje fra konceptuelt design til fremstilling.

Udstyret med banebrydende funktioner, der er specielt skræddersyet til maskindesign - såsom geardesign og CAM-funktioner - dette prisvindende software automatiserer mange rutinemæssige opgaver og genererer maskinklar kode, hvilket reducerer tiden fra design til produktion betydeligt. Du kan bruge specialiserede værktøjssæt og Designcenter-tilføjelser til metaldesign, svejsning og føring af elektriske ledninger og rørledninger, som er afgørende for færdiggørelse af komplekse maskinprojekter. Designcenter-værktøjer fremskynder ikke kun designprocessen, men forbedrer også præcisionen og tilpasningen af det endelige produkt, hvilket giver mulighed for innovative løsninger, der er skræddersyet til specifikke operationelle krav. Med Designcenter har du teknologien lige ved hånden til at skubbe grænserne for, hvad der er muligt inden for maskindesign, hvilket resulterer i mere effektive, robuste og innovative maskiner.

En grantymølle (fræsemaskine) til højre med en blågrøn

Designcenter for industrimaskiner

Digital tvilling i industrielt udstyr og maskindesign

Digital tvilling- og digital trådteknologi er nøglen til udvikling af industrielt udstyr. Integration med Designcenter muliggør kraftig simulering, validering og optimering af maskiner gennem hele design og fremstilling, hvilket øger produktudviklingens livscyklus.

Industrielt udstyr og tilbehør til maskiner

Udforsk nogle af de fremhævede tilføjelsesmoduler til industrielt udstyr, der er tilgængelige i Designcenter. For mere information, tjek faktaarket om tilføjelsesmoduler.

Designcenter er skalerbart med token-licensering

Udnyt den forbedrede overkommelighed og skalerbarhed med Designcenter Value Based Licensing (token-licensering) til tilføjelsesmoduler. Denne fleksible, skalerbare licensmodel hjælper virksomheder med at administrere omkostninger, mens de stadig udnytter kraftfulde CAD-værktøjer til deres industrielle udstyr og maskindesign.

Øget fleksibilitet med tokenbaseret licensering

Det tokenbaserede system giver din virksomhed mulighed for at købe en pulje af tokens i stedet for individuelle softwarelicenser. Du kan bruge disse tokens til at få adgang til forskellige avancerede softwarefunktioner og tilføjelsesmoduler efter behov.

Skalér med Designcenter-tokenlicensering

Tilpasningsevne efter behov: Efterhånden som projektkravene ændrer sig, kan dit team få adgang til forskellige Designcenter-moduler uden at skulle købe yderligere permanente licenser. Denne fleksibilitet giver virksomheder mulighed for at skalere driften op eller ned uden betydelige forudgående investeringer.

Fordele ved token-system i Designcenter

  • Omkostningsbesparelser: Der kræves kun ét abonnement på Designcenter Value Based Licensing for at få adgang til over 100 tilføjelsesmoduler i Designcenter i stedet for individuelle licenser for hvert modul.
  • Nem administration: Hvert modul i Designcenter har tildelt en tokenværdi. Det automatiske check-out-system gør det nemt at bruge moduler efter behov og derefter returnere de tildelte tokens til puljen, når du er færdig med at bruge modulet.
  • Understøttelse af forskellige arbejdsgange: Der er over 100 tilføjelsesmoduler i tokenpuljen til branchespecifikke arbejdsgange, mekatronisk og fabriksdesign, kernedesign, industrielt design og styling, produktdesign, modelbaseret definition, vidensgenbrug, designvalidering, routede systemer, udvikling af elektriske systemer, jigger, armaturer og værktøj, printkortdesign og fremstilling af dele.
Farverig grafik, der viser NX-værdibaserede licenstokener med abstrakte former og linjer

AI i industrielt udstyr og maskindesign

Få større effektivitet, nøjagtighed og innovation inden for design med integreret kunstig intelligens (AI) i Designcenter. Lær mere om, hvordan disse AI-aktiverede funktioner strømliner processer og giver dybere indsigt i industrielt udstyr og maskindesign nedenfor.

Bæredygtighedsfunktioner til industrielt udstyr

Håndter det voksende markedsbehov for bæredygtige industrielle løsninger og overhold lovgivningsmæssige bæredygtighedsstandarder ved at udnytte bæredygtighedsfunktioner i Designcenter, der giver dig mulighed for at designe mere miljøvenlige og økonomisk levedygtige produkter og optimere ressourceforbruget.

30-dages gratis prøveperiode

Prøv Designcenter X: Vores SaaS CAD-løsning

Designcenter X er et SaaS Designcenter i skyen, der leverer den fulde kraft af vores ingeniørfunktioner gennem fire skalerbare sædemuligheder. Installer nemt Designcenter X på dine enheder til sømløs tilslutningsmuligheder. Bygget på Designcenter-arkitekturen kan du fortsætte med at samarbejde på tværs af discipliner uden datatab — med tillid til sikre datastyringsfunktioner.

Prøv før du køber med en 30-dages prøveperiode.

Person iført virtual reality headset med farverig abstrakt baggrund

Relaterede ressourcer