Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Værktøjer til produktdesign

Designcenter 3D-modellering

Designcenter leverer kraftfulde og alsidige 2D- og 3D-CAD-modelleringsværktøjer og giver dig mulighed for frit at bruge enhver modelleringsmetode, der passer til din designutfordring og hjælper dig med at få innovative produkter på markedet hurtigere.

30-dages gratis prøveversioner

Prøv Designcenter-softwaren

Begynd at designe i dag med en gratis prøveversion af Designcenter, en førende produktdesignløsning. Lær, hvordan du udvikler produkter af høj kvalitet ved hjælp af Designcenterets højtydende designfunktioner.

En mand sidder ved et skrivebord og kigger på sin computer.

Monteringsdesign

Opret og administrer monteringsmodeller af enhver størrelse eller kompleksitet med kraftfulde CAD-montagedesignværktøjer. Med understøttede både top-down- og bottom-up-teknikker kan du administrere og navigere i monteringsmodeller og holde dit team organiseret og på sporet:

  • Håndter komplekse monteringsdesign dagligt
  • Adgangskontrolstrukturer og begrænsninger for parametriske samlinger, der forenkler designændringer og fremskynder modellering af konfigurationer, muligheder og varianter
  • Design i den sande kontekst af dit produkt
  • Valider dine designs og identificer og løs problemer med komplet support af digitale mockups
En skibssamling i NX med nogle komponenter fjernet for at afsløre den indre struktur.

Funktionsmodellering

Design den næste generation af produkter hurtigere og billigere. I en enkelt modelleringsløsning skal du bruge omfattende, højtydende parametrisk wireframe-, overflade-, solid- og facetmodellering sammen med den direkte modelleringskraft fra synkron teknologi.

Kombination af funktionsmodelleringsteknikker med synkron teknologi giver dig en hurtig tilgang til at skabe de designs, du har brug for.

En komponent i NX med 3D-dimensioner oprettet af NX Model Based Definition, der anvendes på et hulelement.

Friformsdesign

Udforsk alternative designkoncepter hurtigt med Designcenter freeform modelleringssoftware.

Dette alsidige, integrerede værktøjssæt kombinerer 2D-, 3D-, kurve-, overflade-, solid-, facet- og synkron modellering for hurtig og nem formoprettelse, evaluering og redigering.

Med avanceret freeform-modellering, formanalysegengivelse og visualiseringsværktøjer får du alle mulighederne i dedikerede industrielle designsystemer samt komplet integration med Designcenter design, simulering og fremstilling for at fremskynde udviklingen.

Billede af et konceptfly, der er designet med NX Realize Shape, en underafdelingsmodelleringsapplikation.

Designcenter Skitse

Forbedre din produktivitet. Hvert mekanisk CAD-værktøj har en eller anden form for skitsering - alt baseret på de samme kernekoncepter. Gamle tilgange forhindrer dig i at iterere effektivt og giver dig mulighed for at skifte mening og hurtigt tilpasse din skitse. De er afhængige af at opbygge masser af regler og forhold, der styrer adfærd.

Prøv vores nye tilgang til skitsering. Vores nyeste skitsefunktioner reducerer brugernes tid på at fange ideer med op til og over 30%. For mange brugere bruges så meget som 15% af deres dag på at skitsere - at reducere det selv med en lille margin giver en betydelig forbedring af produktiviteten.

Billede af en dimensioneret NX Sketch-profil med en vinkeldimension, der ændres, og skitserelationerne vises.

Pladedesign

Opret effektivt metalpladedele baseret på branchekendskab om materialeegenskaber og fremstillingsprocesser ved hjælp af velkendt terminologi og arbejdsgange.

Få adgang til Designcenterdesignværktøjer til metalplader, der indeholder materiale- og bøjningsoplysninger, så modellen kan repræsentere den dannede komponent og udfladede tomme figurer. Du kan hurtigt konvertere massive modeller til metalpladekomponenter og oprette metalpladedele, der omslutter andre komponenter. Designcenter Advanced Sheet Metal indeholder funktioner, der gør det muligt at modellere metalpladedele med mere komplekse former.

En komponent, der er designet i NX Sheetmetal Design med 3 flanger, der tilføjes.
Casestudie

MØDT

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX.
Customer Success Story

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX

Firma:MET

Industri:Consumer products & retail

Beliggenhed:Talamona, Sondrio, Italy