Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Kontinuerlig frigivelse

Nyheder i Designcenter juni 2026

Vi præsenterer den nyeste version af Designcenter CAD-software.

Se videoen med Nyheder i Designcenter udgivelsesdagen juni 2026 for at få mere at vide om de nyeste funktioner i Designcenter.

Nye opdateringer til Designcenter juni 2026

Stil ind på årets årlige Nyheder i Designcenter premiere video for at lære om alle de nyeste og bedste Designcenter-funktioner og forbedringer.

Vi tilføjer altid nye funktioner som en del af Designcenter-softwarens kontinuerlige udgivelsescyklus, baseret på innovationer fra vores CAD-eksperter samt direkte feedback fra Designcenter-brugere som dig.

Udgivelsen af Designcenter fra juni 2026 indeholder opdateringer inden for skitse, samlinger, AI, skibsdesign, samarbejde på tværs af domæner og Immersive Engineering. Læs videre eller se premieren for at lære mere, og følg med i dybdegående tutorials på vores Designcenterblog.

Et grafisk ordsprog

Designcenter: En AI-leder

En tidslinjegrafik, der repræsenterer opdateringer i Designcenter-softwaren fra 2019 til 2025, der viser innovationer inden for AI inden for CAD-innovationer.

Udforsk en oversigt over den rige historie med AI-funktioner i Designcenter-softwaren, førende inden for AI-aktiveret CAD og produktteknik. Vi forbedrer løbende vores AI-funktioner i hver udgivelse af Designcenter.

Designcenter muliggør samarbejde på tværs af domæner

Select...

Underretninger til flere brugere i Designcenter

Få Teamcenteropdateringer via Microsoft Teams på enhver enhed. Derudover kan du søge, filtrere og forespørge meddelelser med naturlige sprogkommandoer med Microsoft Copilot.

Et skærmbillede i Teamcenter PLM-software, der viser meddelelser om dele i Designcenter

Designcenter Immersive Engineering

Select...

Designcenter Immersive forbedringer af ydeevnen

Oplev ydeevneforbedringer for Immersive Engineering-funktioner i Designcenter såsom hurtigere indlæsning, reduceret hukommelsesforbrug, større billeder pr. sekund og mere, selv for store samlinger. Plus, se hurtigere og glattere animationer, herunder til Mechatronics Concept Designer.

Forbedringer af designcentersamlingens ydeevne

Oplev ydeevneforbedringer i Designcenter juni 2026, da store samlinger er hurtigere at indlæse, gemme og arbejde med.

  • 15% hurtigere klumpebaseret indlæsning til minimalt belastede samlinger
  • Op til 3 gange hurtigere indlæsning af samling takket være forbedret cachelagring af attributter på komponentniveau

Opdateringer af Designcenter skibsdesign

Udforsk nye og eksisterende Designcenter-skibsdesignfunktioner i årets premiere. Nyt i juni 2026-udgivelsen er to redigeringsfunktioner i flere dele:

  • Malingsparametre: Kopier hurtigt parametre fra en del til flere andre.
  • Kopier del mellem fly: Opret en „topologisk“ kopi af en del, der automatisk tilpasser sig kontekster på en anden plade af designet.
En stor, kompleks skibssamling i Designcenter CAD-software
30-dages gratis prøveperiode

Prøv Designcenter X: Vores SaaS CAD-løsning

Designcenter X er et SaaS Designcenter i skyen, der leverer den fulde kraft af vores ingeniørfunktioner gennem fire skalerbare sædemuligheder. Installer nemt Designcenter X på dine enheder til sømløs tilslutningsmuligheder. Bygget på Designcenter-arkitekturen kan du fortsætte med at samarbejde på tværs af discipliner uden datatab — med tillid til sikre datastyringsfunktioner.

Prøv før du køber med en 30-dages prøveperiode.

Person iført virtual reality headset med farverig abstrakt baggrund