Struktureret og praksisorienteret træning
Uanset om du er COMOS-bruger eller administrator, giver vores kurser den støtte, du har brug for til at udvide dine færdigheder.
Skabt til, at du kan lære
Mere end teknisk indhold: en læringsoplevelse, der er skræddersyet til dit tempo og dine behov
Små klassestørrelser
Grupper på op til 6 deltagere, der sikrer individuel opmærksomhed og bedre læringsresultater
Praktisk tilgang
Anvendte øvelser med detaljeret dokumentation, så du kan opbygge selvtillid og autonomi med værktøjet
Progressiv læring
Indhold organiseret i moduler med klare mål, der muliggør konsekvent og solid færdighedsudvikling
Oplev vores tilgange
Vores kurser er designet til at imødekomme forskellige profiler og behov, med fleksibilitet i format, sprog og dybde af indhold.
Fra nybegynder til ekspert
Vores træningsprogrammer følger din vækst. Start med det obligatoriske platformmodul (Basic) og gå videre til administratortræning, tilgængelig på grundlæggende og avancerede niveauer. Med en bred vifte af kombinerbare moduler opbygger du solid COMOS-viden, der kan anvendes i både teori og praksis.

Standard eller tilpasset træning?
Vores kurser kan leveres på stedet på dine faciliteter eller eksternt, med adgang til vores virtuelle træningsmiljø. Alle kurser undervises på portugisisk, med engelsk og spansk også tilgængelig. Har du brug for skræddersyet indhold? Kontakt os.

Udforsk vores kurser
Hvert kursus er designet til at udvikle specifikke COMOS-færdigheder. Vælg en mulighed nedenfor og se detaljerne.
Terms & Betingelser
Før du tilmelder dig, bedes du gennemgå oplysningerne om deltagelse, afbestillingspolitikker og klasseinstruktioner.
Klar til at tage det næste skridt?
Indsend din anmodning via nedenstående formular, og vores team vil kontakte dig for at arrangere alt med dig.