Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

TwinMesh™ | Reliable CFD simulation for rotary PD machines drevet af CFX Berlin Software

CFX Berlin er ekspert i numerisk simulering af kompleks fysik siden 1997. Som ekspertpartner hos Siemens Digital Industries Software sælger og understøtter vi Simcenter softwareløsninger til numerisk simulering af væskemekanik, termodynamik, elektromagnetik og strukturmekanik. Desuden er CFX Berlin udvikleren af TwinMesh-softwaren, som i kombination med Simcenter STAR-CCM+ muliggør pålidelig og effektiv CFD-simulering af roterende fortrængningsmaskiner såsom skrue- og scrollkompressorer, blæsere, vakuumpumper, skovle-, lobe- og tandhjulspumper samt progressive hulrumspumper. Ud over softwaresalg leverer vi træning og konsulenttjenester samt software- og workflowudvikling.

Hvorfor Simulering driver innovation inden for design af PD-maskiner?

TwinMesh™ er en gittergenerator, der supplerer Simcenter STAR-CCM+ for at muliggøre pålidelig og effektiv CFD-simulering af roterende motorer med positiv forskydning, herunder scroll- og skruekompressorer, rodblæsere, lobe-, skovle- og tandhjulspumper, vakuumpumper og progressive hulrumspumper. Det genererer hexahedriske gitre af høj kvalitet til de roterende arbejdskamre og leverer en fuldautomatisk arbejdsgang til simuleringsopsætning i Simcenter STAR-CCM+.

Fordele

  • Tillader CFD-simulering til roterende PD-maskiner
  • Undgår interpolationsfejl ved hjælp af maskedeformationsmetoden
  • Tillader brug af al fysik og funktioner, der er tilgængelige i Simcenter STAR-CCM+
  • Producerer pålidelige CFD-resultater i korte beregningstider
  • Hjælper med at reducere omkostninger, forkorte udviklingstider og drive innovation

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
Gerotor pumper

Gerotor pumper

Gerotorpumper er især værdsat for kompakt design, glat flow, lav støj, god effektivitet og pålidelig positiv forskydningsoperation.
Typiske anvendelser er motoroliepumper, transmission og gearkasse-smøring, hydrauliske pumper og motorer.

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

Simcenter STAR-CCM+ (licenser kan købes hos CFX Berlin)