Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor detektion og diagnose af falsk alarm?

Generende alarmer dræner sikkerhedsteams, øger omkostningerne og ødelægger tilliden til dit adgangskontrolsystem. Registrering og diagnose af falske alarmer kombinerer avanceret analyse, maskinlæring og vores sikkerhedsekspertise for løbende at reducere døralarmer og dørtvungne alarmer, så dit team kan fokusere på trusler, der faktisk betyder noget.

Færre alarmer, skarpere fokus

Ved at skære igennem støjen fra generende alarmer hjælper vi dit sikkerhedsteam med at holde sig opmærksom på ægte hændelser. Færre falske positiver betyder mindre operatørtræthed og et hurtigere og mere selvsikkert svar, når det tæller.

Fjerndiagnosticering, der sparer tid

Vi identificerer og løser problemer eksternt, hvor det er muligt, hvilket reducerer behovet for dyre besøg på stedet. Når en tekniker har brug for at deltage, ankommer de forberedt med den rigtige indsigt og dele, hvilket minimerer reparationstiden.

Compliance, du kan demonstrere

Månedlige og kvartalsvise rapporter giver dig et klart, dokumenteret overblik over alarmtendenser og korrigerende handlinger. Dette understøtter revisionsberedskab og hjælper dig med at opfylde lovkrav som HIPAA og GDPR med tillid.

Resultater

Ikon, der repræsenterer oplevelse

Et sikkerhedssystem dit team kan stole på

Når generende alarmer er under kontrol, stopper dine operatører med at gætte hver alarm. Registrering og diagnose af falsk alarm korrelerer aktuelle og historiske adgangskontroldata, herunder logfiler, brugeradfærd og systemkonfigurationer, for at skelne ægte hændelser fra falske. Resultatet er et pålideligt system, som dit team reagerer på med tillid, hvilket reducerer risikoen for, at en reel trussel går ubemærket hen.

Ikon, der repræsenterer høje pladsrelaterede driftsomkostninger

Reducerede omkostninger og smartere brug af personale

Hver unødvendig undersøgelse på stedet trækker personalet væk fra arbejde med højere værdi og øger dine driftsomkostninger. Ved at identificere de grundlæggende årsager til døralarmer og dørtvungne alarmer via fjerndiagnostik reducerer vi hyppigheden af fysiske inspektioner. Når der er behov for besøg, ankommer teknikerne informeret og udstyret, hvilket holder serviceture korte og budgetterne forudsigelige.

Ikon, der repræsenterer arbejdsgange for reaktive sikkerhed.

Kontinuerlig forbedring, ikke kun en engangsløsning

Falsk alarmdetektion og diagnose leverer regelmæssige rapporter, der identificerer dine mest alarmgenererende døre, forklarer sandsynlige årsager og anbefaler prioriterede korrigerende handlinger. Vi gennemgår disse resultater sammen med dig og aftaler de næste trin sammen, uanset om det betyder justering af adgangspolitikker, opdatering af hardware eller optimering af sikkerhedsprotokoller. Over tid bliver dit system målbart bedre.

Yderligere oplysninger

Select...

Dørforcerede og døråbne alarmer er blandt de mest almindelige hændelser i ethvert fysisk adgangskontrolsystem (PACS). Når de samme døre udløser dem igen og igen, begynder operatørerne at afstemme dem, og det er her, ægte sikkerhedshændelser risikerer at blive overset.

False Alarm Resolution er en valgfri tilføjelse til Access Health Management, der omdanner diagnose til handling. Maskinlæringsmodeller analyserer dine alarmdata for at finde de døre, der genererer flest alarmer og den mest sandsynlige årsag bag hver enkelt. Ingeniører fra Siemens Digital Service Center gennemgår derefter resultaterne, bekræfter den aktuelle alarmstatus og udfører korrigerende handlinger eksternt på dine vegne, hvor det er teknisk muligt.

Resultatet er mindre alarmstøj, operatører, der kan fokusere på de alarmer, der betyder noget, og fremskridt, du kan følge i et interaktivt dashboard.

Isometrisk illustration af en person på en bærbar computer med en stor hængelås og glødende datablokke.