Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Camera Health Reporting?

Overvågningssystemer står over for stigende pres fra aldrende kameraer, stigende lovgivningsmæssig kontrol og begrænsningerne ved reaktiv vedligeholdelse. Kritiske kamerafvigt går ofte ubemærket hen, indtil det er for sent - manglende beviser og forsinket respons øger både sikkerheds- og compliance-risici. Når vedligeholdelsen er reaktiv, opdages fejl først, når skaden er sket, hvilket fører til dyre nødreparationer, sikkerhedshuller og auditeksponering.

Camera Health Reporting fra Siemens skifter overvågningsvedligeholdelse fra reaktiv til proaktiv og forudsigelig. Tjenesten muliggør hyppigere funktionskontrol og sundhedskontrol på tværs af alle kameraer, registrerer ydeevneproblemer tidligt, før de påvirker sikkerhed eller overholdelse, og leverer automatiserede, auditklare rapporter med indbygget personanonymisering i overensstemmelse med GDPR og EN50710-standarderne. Resultatet er et videoovervågningssystem, der altid fungerer, er kompatibelt og klar, når det betyder mest.

Isometrisk illustration af en person på en bærbar computer med en stor hængelås og glødende datablokke.

Opdag problemer tidligt

Udfør sundhedskontrol på tværs af alle kameraer oftere og efter behov. Find lydløse fejl og forringelse af ydeevnen, før de eskalerer til sikkerhedshuller eller overholdelsesrisici.

Forebyg fejl proaktivt

Identificer tidlige advarselsskilte gennem forudsigelig analyse, før kameraerne går offline, eller videokvaliteten forringes. Planlæg vedligeholdelse proaktivt for at undgå dyre nødreparationer i sidste øjeblik og reducere risikoen for nedetid.

Ubesværet overholdelse

Generer automatisk rapporter i overensstemmelse med GDPR- og EN50710-standarderne med indbygget personregistrering og anonymisering. Fjern manuel dokumentation, og svar hurtigt på revisioner med gennemsigtige, tidsstemplede testposter.

Resultater

Ikon, der repræsenterer arbejdsgange for reaktive sikkerhed.

Hyppig kamerafunktionalitet og sundhedskontrol

Camera Health Reporting giver dig mulighed for at udføre sundhedstjek på tværs af hele dit kameraområde oftere, og når du har brug for dem. I stedet for at stole på sjældne, planlagte inspektioner giver tjenesten regelmæssig indsigt i kameraets tilstand med hyppigere rapportering af testresultater, hvilket sikrer, at ydeevneproblemer opdages tidligt, før de påvirker sikkerhed eller overholdelse.

Blå overlappende talebobleikoner med et gearsymbol inde i den større boble.

Prædiktiv test og vedligeholdelse

Tjenesten går ud over detektion ved at bruge prædiktiv analyse til at identificere tidlige advarselsskilte, før kameraer går offline, eller videokvaliteten forringes. Dette giver dig mulighed for at planlægge vedligeholdelse proaktivt, planlægge reparationer, før fejl forstyrrer driften og reducere risikoen for nedetid ved at skifte fra en reaktiv til en forudsigelig vedligeholdelsestilgang.

Ikon med et skjold, der repræsenterer sikkerhedsoverholdelse uden afbrydelse.

Automatiseret, auditklar rapportering med beskyttelse af personlige oplysninger

Camera Health Reporting genererer automatisk rapporter i overensstemmelse med GDPR- og EN50710-standarderne. Indbygget personregistrering og anonymisering beskytter privatlivets fred under sundhedstest. Manuel dokumentation elimineres, og gennemsigtige, tidsstemplede testposter giver dig mulighed for at reagere på revisioner med det samme og bestå dem med tillid.