Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application drevet af Adage Automation

Adage Automation leverer komplette gasanalyseløsninger, der starter fra enkeltstående CEMS-analysatorer, TDLAS-lasere, online GC'er til nøglefærdige analysatorhuse og cloud-dashboards. Vores portefølje er certificeret i henhold til TÜV- og US-EPA-normerne og understøtter proceskontrol, emissionsoverholdelse og overvågning af luftkvalitet for olie og gas, stål, cement, strøm og meget mere. Baseret i Goa leder Adage det indiske marked og betjener over 50 lande via knudepunkter i USA, UAE og Saudi-Arabien, støttet af et globalt serviceteam.

Hvorfor Avanceret ovnindløbsløsning til at modstå høj temperatur og støv?

Advanced Kiln Analytical Solution (KAS) løser betydelige udfordringer, som cementfabrikker over hele verden står over for, især med hensyn til overvågning og vedligeholdelse af ovnindløbsgasanalysatorer under ekstreme miljøforhold. KAS-systemet har en robust sonde med lige rør, der er i stand til at modstå temperaturer op til 1400° C og tunge støvbelastninger, der er typiske for cementfabrikkerne. Det inkluderer en unik pneumatisk tilbagetrækningsmekanisme, avanceret sondemateriale og luftblastere til ekstern overfladerensning, som alle forlænger sondens levetid dramatisk. Desuden er systemet udstyret med avancerede gasanalysatorer til overvågning af emission og forurening af de giftige gasser, der udledes af anlægget under fremstillingsprocessen. KAS-systemet er gennemprøvet i 12 år og er nu installeret i over 200 cementfabrikker i mere end 50 lande og tilbyder uovertruffen pålidelighed og effektivitet til industrigiganter som Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech cement og andre.

Avanceret ovnindløbsløsning

Fordele

  • Mindre nedetid og lavere vedligeholdelse for kunder, der reducerer manuel vedligeholdelse og øger analysatorens tilgængelighed
  • Indbygget sikkerhed, der beskytter personale og udstyr under forstyrrelser
  • Gennemprøvet ydeevne — 150+ systemer, der kører i 43 lande, herunder 70 til Holcim, Lafarge og Italcementi, langsigtet tilgængelighed i verdens hårdeste ovne
  • Adage leverer gennemprøvet prøvehåndtering, analyse og service som engangspakke, hvilket forenkler idriftsættelsen og reducerer de samlede ejeromkostninger

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Cementindustrien

Ovnindløbssystem i cementanlæg