Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Stik. Producere. Skala.

Lås op for fleksibel farmaceutisk produktion med MTP-drevet modulær automatisering.

Hvorfor modulær produktion med Module Type Package (MTP)?

Fordi modulær automatisering med selvforsynende, anlægstestede moduler giver mange fordele: De gør det muligt for virksomheder at handle mere fleksibelt, reagere hurtigere på individuelle kundebehov og omarrangere eller omkonfigurere komponenter og moduler. Med MTP skal du bare tilslutte og producere uden at ændre systemets grundlæggende struktur, omprogrammere processer eller installere drivere.

Vigtige fordele

50% Reducer tiden til markedet

Med MTP kan time-to-market i modulær produktion reduceres med op til 50%: Præfabrikerede moduler integreres let i processtyringssystemet og kan nemt skaleres, hvilket reducerer den samlede produktudviklingstid.

70% Reducer den tekniske indsats

MTP reducerer den tekniske indsats for at bygge procesanlæg med op til 70%: Brugere kan selvstændigt køre en proof of concept, tilpasse systemet til deres processer og forbinde moduler til forskellige PLC'er, HMI/SCADA'er eller DC'er.

80% Øg fleksibiliteten

Modularisering øger fleksibiliteten betydeligt med op til 80%: modulære enheder kan genbruges eller blot udskiftes uden yderligere teknisk indsats. Plus, med MTP er du ikke bundet til maskiner fra bestemte producenter.

Dyk dybere ned i modulær produktion

Lægemiddelindustrien står over for et enormt pres med hensyn til overholdelse af lovgivningen. Svaret er Module Type Package (MTP), som standardiserer, hvordan procesmoduler forbinder og kommunikerer.