Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Valg af de rigtige standarder for Nordamerika

Tip til kontrolpanel: Design industrielle kontrolpaneler, der overholder standarderne, til det nordamerikanske marked

Vidste du, at en almindelig fejl er at bruge den forkerte standard?

For markedsadgang i Nordamerika skal du overholde specifikke standarder for applikationer og produkter. En almindelig fejl ved design af industrielle kontrolpaneler til dette marked er at overse hele spektret af gældende standarder. I USA gælder forskellige standarder for kontrolpaneler og industrielt maskinudstyr, som også adskiller sig fra produktstandarder, der kræves for markedsgodkendelse.

For at designe et kompatibelt industrielt kontrolpanel under UL 508A skal du følge standardens komponentkrav og kun bruge certificerede produkter, der er korrekt valgt og dimensioneret i henhold til de relevante produktteststandarder.

Tidsbesparende tips til dit projekt