Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Opbygning af konkurrencedygtige kontrolpaneler til Nordamerika

Står du over for udfordringen med at designe et kontrolpanel til USA eller Canada? Du har brug for noget baggrundsviden, da standarder som UL 508A eller CSA, regler og praksis adskiller sig fundamentalt fra dem på markeder, der bruger IEC-standarderne.

AHJ-godkendelse er obligatorisk

Før en maskine kan sættes i drift i USA eller Canada, skal dens elektriske udstyr godkendes af den relevante myndighed. I USA er dette AHJ, og i Canada er det ESA. Elektriske inspektører arbejder strengt i overensstemmelse med applikationsspecifikke normer, koder og lokale standarder. Derfor er korrekt projektplanlægning og komplet dokumentation i overensstemmelse med nordamerikanske standarder afgørende for en smidig godkendelse.

I videoen forklarer ekspert Maximilian Krehan de forskellige typer elektriske styreskabe på det amerikanske marked og deres anvendelser. Da udtryk ofte bruges forskelligt, kan der hurtigt opstå misforståelser mellem designere, elektroingeniører og operatører. Denne video hjælper dig med at vælge det rigtige styreskab til din maskine eller kundeapplikation.

Select...

Nøglebestemmelser i USA

Følgende standarder er af afgørende betydning for maskine- og panelbyggere:

Kort over Nordamerika, der viser gældende standarder og certificeringsorganer: USA - UL, OSHA, NFPA, NRTL; Canada - SCC, CSA Group, og andre certificeringsorganisationer.
Compliance med alle relevante sikkerhedsstandarder anerkendt af nordamerikanske myndigheder er absolut afgørende. Komponenter, der anvendes i USA, skal være UL-certificeret.
Maximilian Krehan, Teknisk ekspert, Siemens AG

Stol på vores standardkompatible portefølje for USA og Canada

For at opbygge et kontrolpanel, der opfylder amerikanske og canadiske standarder, er det ikke nok blot at bruge UL- eller CSA-certificerede komponenter. Lige fra starten skal der vælges produkter med den korrekte certificering til den specifikke applikation.

En almindelig fejl ved design af kontrolpaneler er at vælge de forkerte omskiftelses- eller beskyttelsesanordninger. Applikationen definerer, hvilken standard der gælder - f.eks. skal afbrydere følge applikationsstandarden, ikke produktstandarden. Selvom UL 489 og UL 1077 ligner hinanden, tjener de forskellige formål.

CCN-koden (USA) eller klassenummeret (Canada) hjælper med at kontrollere korrekt komponentbrug. Disse kan findes på UL/CSA-webstederne og er også samlet i bilaget til vores katalog LV 18.

Ofte stillede spørgsmål