Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hold dig opdateret med IEC-standarderne for styrekabinetter

De grundlæggende sikkerhedsstandarder IEC 60204-1 for elektrisk udstyr i maskiner og IEC 61439 for lavspændingsudstyr er afgørende for elektriske konstruktører og producenter af styreskabe. Vi holder dig opdateret og tilbyder et væld af værktøjer til at hjælpe dig med at opfylde disse standarder.

Forstå anvendelsesområdet for IEC 60204-1 og IEC 61439‑1/2

Der gælder en række standarder, når du bygger styreskabe til maskiner. IEC 60204-1 er det relevante udgangspunkt, men styreskabsbyggere skal også sikre kontrolpanelets elektriske sikkerhed efter bedste evne. Derfor anbefaler vi en risikoanalyse — som også er påkrævet i henhold til de relevante direktiver for det europæiske marked. Hvis der identificeres flere risici, som fabrikanten mener ikke er omfattet af IEC 60204-1, IEC 61439-1/2 og andre standarder kan konsulteres for yderligere projekteringsbistand.

Den tyske kommission for elektriske, elektroniske og informationsteknologier fra DIN og VDE (DKE) har offentliggjort en erklæring at hjælpe med at identificere anvendelsesområderne for IEC 60204-1 og IEC 61439-1/2.

En skematisk industrifacilitet fremhæver anvendelighedsområderne for to relevante standarder: IEC 60204-1 for elektrisk udstyr til maskiner inden for installationen og IEC 61439-1/2 for lavspændingsstyreskabe og koblingsudstyr, især tavler og distributionspaneler.
Select...

Bevist sikkerhed for elektrisk udstyr til maskiner

En særlig vigtig standard for betjeningspaneler, der er en del af en maskine, er den grundlæggende sikkerhedsstandard IEC 60204-1, „Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr til maskiner - Del 1: Generelle krav til maskinens elektriske udstyr.“ Den Internationale Elektrotekniske Kommission forbedrer konstant denne standard for at afspejle den aktuelle teknik. Det er blevet omsat til nationale retningslinjer i mange lande rundt om i verden.

Den nye version af IEC 60204, der blev offentliggjort i slutningen af 2016, gælder også for Tyskland via den nye version af DIN EN 60204-1, der blev offentliggjort i juni 2019.

Få mere at vide

Anvendelsesområde for IEC 60204-1

  • Gælder for brug af elektronisk udstyr og systemer til maskiner
  • Starter ved forbindelsespunktet mellem det elektriske udstyr, der anvendes i maskinen, og nettet
  • Forholder sig til styreskabe med nominelle spændinger på op til 1.000 V AC og 1.500 V DC

Designsikre, IEC-kompatible kontrolskabe

Den normative og juridiske ramme spiller en nøglerolle i designfasen af et industrielt kontrolskab. Den tekniske risikovurdering er obligatorisk, og den skal indgå i den tekniske dokumentation. Vores praktiske værktøjer reducerer meget af din arbejdsbyrde på dette område og sikrer, at verifikation af temperaturstigning, kortslutningsverifikation og vurdering af elektromagnetisk kompatibilitet altid er standardkompatible, pålidelige og ekstremt effektive.

Ligesom teknologien altid forbedres, opdateres de relevante standarder og direktiver for styreskabe regelmæssigt. En revideret version af IEC 60204-1 (Electrical Equipment of Machines) blev offentliggjort i slutningen af 2016. Nye EU-direktiver blev gennemført i national lovgivning inden udgangen af 2016. Vi rådgiver dig altid i realtid om vigtige nye udviklinger og deres indflydelse på dine daglige aktiviteter.

Opfyld IEC-dokumentationskravene med lethed

En risikoanalyse og -vurdering er en del af overensstemmelsesvurderingsproceduren. Dette er ikke en erstatning for den risikoanalyse og vurdering, der udføres i henhold til maskindirektivet, men det er også påkrævet. „Med rimelighed forudsigelige“ driftsfejl skal også overvejes og dokumenteres. For at udføre risikoanalysen inden for direktivets anvendelsesområde tilbyder Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) CENELEC-vejledning 32 som støtte til sikkerhedsrelateret risikovurdering og risikoreduktion for lavspændingsudstyr.

Electrical Designer-software

Teknisk værktøj til dimensionering i overensstemmelse med standarden

Electrical Designer er en gratis funktion i TIA Selection Tool til nem design og dimensionering af IEC-kompatible styreskabe. Den beregner automatisk koblingsudstyr, beskyttelsesanordninger, kabeltværsnit og kortslutningsværdier i henhold til IEC 60204-1 på få sekunder — og genererer komplet dokumentation i overensstemmelse med standarderne med et tryk på en knap. Overholdelse af standarder beregnes, ikke fortolkes.

En person arbejder på en computer med et printkort foran sig.