Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
ANVENDELSE I DEN VIRKELIGE VERDEN

Sæt en første forsvarslinje med fysisk sikkerhed

Beskyt datacenterets integritet med en lagdelt fysisk sikkerhedsmetode - fra perimeter til rack - der kombinerer overvågning, adgangskontrol og integrerede systemer for at forhindre eller begrænse brud, fremskynde responstider og sikre robuste operationer.

Datacentre Physical Security Perimeterbeskyttelse

Udfordring

Stigende dataværdi og stadig mere sofistikerede trusler gør datacenterets fysiske sikkerhed mere kritisk end nogensinde. Afbrudte systemer og begrænset synlighed øger risikoen for uautoriseret adgang, forsinket respons og driftsforstyrrelser.

Løsning

Etablere en stærk første forsvarslinje med integreret fysisk sikkerhed. Saml overvågning, adgangskontrol og indtrængningsdetektion på tværs af alle sikkerhedslag i et enkelt intelligent system for at opnå situationsbevidsthed i realtid, muliggøre hurtigere hændelsesrespons og reducere kompleksiteten, samtidig med at du understøtter overholdelse.

Sikre hvert lag i et datacenter

Beskyttelse af et datacenter kræver en koordineret tilgang i flere lag, hvor hvert adgangspunkt styres og overvåges:

  • Site - Opdag og afskrække indtrængen på omkreds, parkering eller port
  • Bygning — Kontrolindtastning med identitetsstyring og adgangssystemer
  • Hvidt mellemrum — Begræns og overvåg adgang med video og godkendelse
  • Rack — Sikre kritiske aktiver med adgang og sporing i rum

Hvert lag spiller en kritisk rolle i forebyggelse, registrering og begrænsning af trusler. Ved at kombinere alt i ét integreret system får operatørerne fuld synlighed og kontrol på tværs af hele anlægget.

Oversigt over Physical Security for datacentre 16:9

End-to-end-beskyttelse på tværs af alle lag

Sikre hele dit anlæg - fra områdets omkreds til individuelle stativer - med en omfattende forsvarsstrategi i flere lag.

Forbedret situationsbevidsthed

Få et samlet overblik i realtid af sikkerheds-, bygnings- og driftsdata for hurtigere at opdage risici og træffe informerede beslutninger.

Hurtigere reaktionstider for hændelser

Reager hurtigt på sikkerhedshændelser med integrerede systemer, automatiserede alarmer og centraliseret kontrol - minimerer forstyrrelser og reducerer risikoen.

Sikre overholdelse af branchestandarder

Opfyld krav som ISO 22237 og TIA-942 med fysiske sikkerhedsløsninger designet til at understøtte lovgivningsmæssig tilpasning og beskytte kritisk infrastruktur.

Sådan kommer du i gang

Uanset om du bygger et nyt datacenter eller moderniserer et eksisterende, understøtter Siemens en lagdelt fysisk sikkerhedsstrategi ved at vurdere risici, integrere systemer og muliggøre overvågning i realtid på tværs af alle anlægslag.

Erhvervsbygninger Socials Holistic 01 Rådgivning

Vurdere risici og sårbarheder

Identificer kritiske aktiver, potentielle trusler og overholdelseskrav på tværs af alle lag - fra perimeter til rack - for at definere din sikkerhedsbaseline.

Erhvervsbygninger Socials Holistic 02 Planlægningsdesign

Design lagdelt sikkerhedskoncept

Udvikl en sikkerhedsarkitektur i flere lag, der kombinerer perimeterbeskyttelse, bygningsadgangskontrol, overvågning af hvide rum og sikkerhed på rackniveau tilpasset operationelle behov og risikoprofil.

Erhvervsbygninger Socials Holistic 05 Operations

Implementere og integrer systemer

Implementer og tilslut fysiske sikkerhedssystemer til dit datacentermiljø. Siemens portefølje, herunder Siveillance Suite, Building X Security Manager og Desigo CC, muliggør et samlet, centralt administreret miljø med fuld synlighed og kontrol.

Kommercielle bygninger Socials Holistic 06 Succesovervågning

Overvåg, svar og optimer

Aktivér overvågning i realtid, automatiserede alarmer og centraliseret kontrol for at opdage trusler tidligt, reagere hurtigt og løbende optimere sikkerhedsydelsen gennem datadrevet indsigt og tjenester.