Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Anvendelse i den virkelige verden

Aktivér væskekøling

Understøtter AI-racks med høj tæthed, samtidig med at du opretholder pålidelige og effektive operationer. Vi hjælper dig med at designe væskekøleinfrastruktur og integrere den med dit datacenter. Vores digitale tvillingesimuleringer giver dig større indsigt i ydeevnen gennem hele livscyklussen.

Smarte datacentre Køling af datacentre

Udfordring

AI-implementeringer med højere tæthed skaber intense termiske belastninger, hvor datacentre skal integrere nye køleteknologier, samtidig med at oppetid og energieffektivitet opretholdes. Væskekøling hjælper dig med at styre disse termiske belastninger, men det introducerer også yderligere infrastruktur, der tilføjer kompleksitet til systemdesign, idriftsættelse og den daglige drift.

Løsning

Vi hjælper datacentre med at designe, integrere og optimere infrastruktur for væskekøling. Sammen med producenter af køleudstyr og systemintegratorer kombinerer vi digital tvillingesimulering, automatisering og hydroniske komponenter i ét koordineret system. Dette giver dig større synlighed og kontrol for at opretholde pålidelig termisk ydeevne og forbedre effektiviteten under hele driften.

Test scenarier virtuelt

Efterhånden som kølesystemer bliver mere komplekse, hjælper simulering dig med at forstå, hvordan deres komponenter interagerer. Med en digital tvilling kan du teste forskellige væskekølingskonfigurationer i et virtuelt miljø, før du forpligter dig til fysisk udstyr. Sammenlign køleadfærd under forskellige forhold på stedet og arbejdsbyrden, test hva-hvis-scenarier og evaluer udstyrsspecifikationer. Dette hjælper dig med at validere designvalg, optimere udstyrsdimensionering og reducere tekniske risici inden implementering.

Skærmbillede af en væskekølesimulering i et datacenter
Isometrisk datacenterkølelayout, der viser serverracks, CDU, RDHx, køler, køletårn og rørledninger.

Optimer hydronisk styring

AI-arbejdsbelastninger kan skifte på få sekunder, hvilket udløser konstante udsving i flow, tryk og temperatur, der udfordrer køleeffektiviteten. Valg af de rigtige hydroniske komponenter — herunder ventiler, aktuatorer og sensorer — hjælper med at regulere disse forhold og dynamisk afbalancere kølekapaciteten på tværs af systemet. Intelligente hydroniske komponenter understøtter stabile termiske forhold og pålidelig drift, efterhånden som arbejdsbelastningen udvikler sig.

Orkestrér din køleinfrastruktur

Mange AI-datacentre bruger luft- og væskekølesystemer side om side. Hver teknologi spiller en anden rolle for termisk styring, men begge skal arbejde som en del af den samme kølearkitektur. Denne arkitektur skal også interagere med den bredere datacenterinfrastruktur, hvor strøm, automatisering og køling reagerer sammen på skiftende AI-arbejdsbelastninger. Et samlet kontrollag hjælper med at orkestrere disse systemer. Den digitale tvilling giver et separat arbejdsområde, der samler simuleringsmodeller, 3D-facilitetsmodeller og driftsdata i ét digitalt miljø.

Infografik visualiserer forbindelsen mellem køling, strøm og beregning

Valider design før implementering

Test kølekoncepter og designscenarier med digitale tvillingesimuleringer, før udstyr bygges og installeres. Dette hjælper dig med at forstå systemdynamikken, udtænke smarte kontrolstrategier og reducere tekniske risici.

Fremskynd udrulningen

Reducer tiden fra design til drift med validerede referencearkitekturer og digital tvillingesimulering. Reducer risikoen for idriftsættelse, reducer indsatsen på stedet, og få ny kølekapacitet hurtigere online.

Oprethold pålidelig termisk ydeevne

Overvåg og styr køleinfrastrukturen, efterhånden som AI-arbejdsbelastningerne ændres. Integreret automatisering og hydroniske komponenter understøtter systemdækkende termisk styring for at opretholde stabile forhold.

Skala med standardiseret arkitektur

Byg på modulær, standardiseret automatisering, der tilpasser sig, efterhånden som racktætheder, køleteknologier og driftskrav udvikler sig. Udvid væskekøling i faser uden at redesigne din kontrolarkitektur.

Udnyt et stærkt partner-økosystem

Sammen med producenter af køleudstyr og systemintegratorer understøtter vi komplekse implementeringer af høj værdi og hjælper med at integrere gennemprøvede teknologier i skræddersyede kølearkitekturer.

Sådan kommer du i gang

Uanset om du planlægger et nyt AI-datacenter eller udvider et eksisterende anlæg, hjælper vi dig med at anvende væskekøling gennem en struktureret tilgang - fra det første design til trinvis implementering og drift.

To personer står og udveksler en genstand ved siden af en bærbar computer, med blå grænsefladesymboler i baggrunden.

Vurdere kølebehov

Evaluer racktætheder, køleteknologier, varmeafvisning, driftsmål og fremtidige kapacitetsplaner. Vi hjælper med at definere en kølearkitektur, der passer til din datacenterstrategi og integreres med din eksisterende infrastruktur, hvor det er nødvendigt.

Person, der står ved en vægskærm med farvede gitterelementer og et blåt firkantet symbol i nederste hjørne.

Design og validér løsningen

Design kølearkitekturen og validér dens ydeevne inden implementering. Referencearkitekturer og fysikbaseret simulering med Simcenter, samlet i Digital Twin Composer, hjælper med at evaluere kølekoncepter, reducere designrisiko og understøtte informerede tekniske beslutninger.

Byggearbejder iført en hård hat ved hjælp af en håndholdt enhed ved siden af et lodret udstyrspanel.

Integrer og udrulle

Samarbejd med producenter og vores eksperter om at forbinde automatisering og hydroniske systemer. Solutions som Desigo, SIMATIC og Climatix hjælper med at etablere et samlet kontrollag med pålidelig overvågning og præcis termisk kontrol på tværs af din infrastruktur.

Person, der sidder ved et skrivebord og ser på en computerskærm, der viser et søjlediagram.

Overvåg og forbedre

Overvåg køleydelsen, opdag og isoler lækager, reager på skiftende AI-arbejdsbelastninger og optimer driften over tid. Digitale tvillinger, livscyklustjenester og ydelsesindsigt hjælper med at holde din køleinfrastruktur i drift effektivt, efterhånden som dit datacenter udvikler sig.

Casestudie

Håndter 50% højere effekttætheder i AI-chips

Væskekøleenhed med finnede køleplader, rør og et printkort vist i en farvekodet termisk visning.

Firma: Forskningsinstituttet for industriel teknologi (ITRI)
Beliggenhed
: Hsinchu, Taiwan
Solutions
: Simcenter STAR-CCM+

For at fremskynde udviklingen af væskekøleteknologier til AI-applikationer brugte ITRI Simcenter STAR-CCM+ til at simulere og validere køledesign før fysisk test. Avancerede CFD-simuleringer reducerede iterativ prototyping, optimerede køleydelse og minimerede tekniske risici. Det optimerede design gjorde det muligt for AI-chips at håndtere 50% højere effekttætheder, hvilket demonstrerede værdien af digital tvillingesimulering til væskekølingsdesign.

Få mere at vide