Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
ANVENDELSE I DEN VIRKELIGE VERDEN

Øg synligheden på værkstedsgulvet til batchproduktion

Producenter har brug for fuld indsigt i, hvordan deres udstyr fungerer, og om partier produceres korrekt. Siemens leverer sofistikeret batchrapportering med komplet produktionshistorikafspilning og track and trace-funktioner til at reagere hurtigt, hvis der sker noget med en batch.

A transparent container with food or beverage inside, possibly undergoing batch processing.

Udfordring

For at overholde kvalitetsreglerne skal batcher dokumenteres korrekt. Hurtig identifikation af grundårsagen til et kvalitetsproblem er afgørende for at forhindre fremtidige kvalitetsproblemer.

Løsning

Stol på en standardiseret løsning, der kan tilpasses, for større gennemsigtighed i batchfremstillingsprocesser. Brug SISTAR og BRAUMAT fra Siemens Xcelerator-porteføljen til at låse op for indsigt med omfattende batchrapporter.

Identificere og løse problemer effektivt

Spor materialer og slutprodukter problemfrit gennem hele produktionsrejsen for at give gennemsigtighed og sporbarhed. Få adgang til historiske procesdata direkte fra HMI-operatørskærmen med SCADA-baseret batchbehandling, der giver værdifuld kontekst til informeret beslutningstagning. SISTAR og BRAUMAT integreres problemfrit med MES-systemer gennem en defineret API, hvilket letter effektiv dataimport og eksport.

En grafik, der viser en fødevare- og drikkevarevirksomheds gennemsigtighed og standardiserede fleksible anvendelsescase.

Standardiserede og fleksible rapporter

Få fuld indsigt i produktionseffektiviteten og alle producerede partier, når som helst. Få hurtig adgang til alle relevante data, når der er behov for dokumentation.

Et diagram, der viser brugen af gennemsigtighed og effektivitet i problemidentifikation for fødevare- og drikkevareindustrien.

Effektiv problemidentifikation

Data fra alle processkærme registreres og kan afspilles via standardbrugergrænsefladen. Dette gør det nemt at finde årsagen til et kvalitetsproblem.

En grafik, der viser en fødevare- og drikkevarevirksomheds anvendelsescase for gennemsigtighed og optimal integration.

Optimal integration med eksisterende it-landskab

Integrer nemt systemet med tredjeparts IT-systemer via standardiserede databaser og grænseflader.

Casestudie

Avanceret brygning og bagning

STAMAG moderniserede og videreudviklede produktionen ved hjælp af Siemens teknologi, hvilket resulterede i et højteknologisk anlæg til fremstilling af bageingredienser og et nyt, højautomatiseret malteanlæg.

Har du spørgsmål?

Lad os chatte. Nå ud, så hjælper vi dig med at finde ud af det bedste sted at starte.