Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services har opbygget 20 års erfaring med Sidunn inden for design, fremstilling og montering af eftermonteringsløsninger
Sidunn har løsninger til næsten alle eksisterende mærker og versioner af LV ACB.
Sidunn er designet efter hul-til-hul-princippet. Med andre ord: ingen slidsede huller i kobberlederne, men en 100% egnet løsning. Dette skaber den maksimale opnåelige kontaktoverflade
Sidunn er designet i henhold til IEC61439 med hensyn til strøm, ledertværsnit, kortslutningsmodstand og temperaturstigning. En rapport herom er tilgængelig for hver specifik Sidunn-løsning.
Brug af Sidunn betyder:
Kort „nedetid“, Gennemprøvet løsning, Mulighed for delvis udveksling af excisterende ACB så
Lavere investering!

Bevægelse

Service
Leverer en service til et Siemens Xcelerator-produkt/en Siemens Xcelerator-løsning, der hjælper kunden med at implementere, integrere, betjene eller vedligeholde det pågældende

Tilgængelige produkter

Sidunn Retrofit Solution using a Siemens 3WA Circuit Breaker conform IEC61439

Santon Circuit Breaker Service B.V.

By using a Santon Sidunn Retrofit Solution (IEC61439) you can change all brands End-Of-Life ACB to a new ACB, so the 3WA ACB can be your new standard.