Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Digital repræsentation af en halvlederchip
Digital Thread halvleder

IC-design og avanceret emballage

Overvind udfordringer i IC-design. Håndter integreret chipdesignkompleksitet og produktionsskalerbarhed, samtidig med at udbyttet forbedres og omkostningerne reduceres.

Fremskynd IC-design og nye pakkeintroduktioner NPI

I nutidens konkurrencedygtige halvlederlandskab er det afgørende at bringe innovative IC-design og avancerede pakker hurtigt på markedet for at bevare markedslederskabet. Efterhånden som designkompleksiteten øges, og time-to-market-vinduerne krymper, har ingeniørteams brug for integrerede løsninger, der strømliner arbejdsgange fra koncept til fremstilling. Du kan fremskynde innovation, samtidig med at du sikrer kvalitet.

En 3D-illustration af et printkort med forskellige komponenter og ledninger tilsluttet.
Fra IC-design til fremstilling

End-to-end sporbarhed fra IC-design til fremstilling

Håndtering af kompleksitet i halvlederdesign kræver robust sporbarhed fra koncept til fremstilling. Øg synligheden for at optimere design og muliggøre avanceret emballageintegration, hvilket hjælper med at fremskynde innovation og samtidig bevare kvaliteten.

16-9 Reduktion af metallag opnået

Optimering af drevdesign ved at muliggøre betydelig reduktion af metallag, samtidig med at avanceret halvlederfunktionalitet opretholdes. (Chipletz)

2 in 1 Reduktion af enhedsområde

Muliggør fuldstændig sporbarhed på tværs af stablede siliciumdyser, hvilket giver større systemydeevne og funktionalitet, samtidig med at strømforbruget og PCB-pladsen reduceres. (United Microelectronics)

40x Øg produktiviteten

Simcenter FLOEFD er bygget på et fundament af intelligente, hurtige og nøjagtige data og teknologi og hjælper med at reducere den samlede simuleringstid med så meget som 75 procent og forbedrer produktiviteten med op til 40 gange. (Chipletz)

Innovative halvlederløsninger

Optimer halvlederudviklingsprocessen

En omfattende halvlederdesign og fremstillingsløsning sikrer problemfri integration på tværs af alle faser, fra koncept til produktion. Ved at udnytte en holistisk tilgang kan halvledervirksomheder fremskynde IC-design, forfine 3D IC-emballage og opnå fremstillingsekspertise.

Select...

En helhedsorienteret tilgang til Innovation af IC-design kombinerer integreret projektstyring, samarbejde på tværs af domæner og digital twin-teknologi for at fremskynde halvlederudvikling og låse op for nye forretningsmuligheder. Vores løsning hjælper dig med at:

  • Kør hurtigere udviklingscyklusser igennem samarbejde i realtid på tværs af produktteams, kvalitet, procesteknik og fremstilling i et halvlederspecifikt miljø.
  • Udnyt digital twin-teknologi til at optimere design fra chip-niveau til avanceret IC, hvilket muliggør problemfri integration fra specifikation til fremstilling.
  • Integrer bæredygtighed tidligt i produktdesign for at reducere miljøpåvirkningen betydeligt, samtidig med at præstationsmålene opfyldes.
  • Strømlin NPI-succes med automatiserede projektstyringsskabeloner, out-of-the-box-målinger og samlede programleveringsplatforme.

Fordele ved samlet IC-design og avanceret emballage

$1T Industrivækst inden 2030

Udnyt samlet design og avancerede emballageløsninger til at udnytte hidtil uset vækst på halvledermarkedet, især inden for bilindustrien, computing og trådløse sektorer.

180K Administrerede enhedsnåle

Muliggør omfattende designvalidering på tværs af meget komplekse halvlederpakker gennem samlede løsninger, der strømliner integrationen og samtidig opretholder kvalitet og ydeevne.

30% Reducer markedsføringstiden

Driv innovation gennem samlet design og avanceret emballage for at imødekomme aggressive vækstkrav.

A man and a woman are standing in front of a large screen displaying a graph with a red line.
Case Study

Smarter, faster, greener AI with 3D IC chiplet advanced packaging

Firma:ETRI and Amkor

Industri:Electronics, Semiconductor devices

Beliggenhed: USA, South Korea

Siemens Software:Calibre, Xpedition IC Packaging

Siemens IC-emballagedesignværktøjer hjalp os med at levere en hurtig designservice af høj kvalitet til vores kunder, selv med store krops- og chipletpakkestrukturer.
JaeBeom Shim, Pakkedesignchef, Amkor Sydkorea
IC-designteknik

Udforsk vores ressourcebibliotek

Fremskynd innovation i IC-design gennem vores omfattende ressourcebibliotek. Få adgang til praktiske vejledninger, tekniske dybdyk og casestudier i den virkelige verden, der viser dokumenterede tilgange til nutidens halvlederudfordringer. Øg effektiviteten, optimer produktionsparatheden og strømline udviklingscyklusser med ekspertindsigt, der er skræddersyet til dine behov.

Indsend latexhandsker med en 3D IC-chip

IC-design og produktionsløsninger

Halvleder PLM Software

IC-designsoftware

3D IC-emballagesoftware

IC Device Signoff

IC-produktionsplanlægning

MES Software

Ofte stillede spørgsmål

Se

Webinar | Heterogene arbejdsgange for emballagedesign og verifikation

Webinar | Heterogen integration af chipletter ved hjælp af 3D IC

Videoer | 3D IC Test udfordringer, tendenser og løsninger

Lyt

3D InCites Podcast | Samtale om udvekslingen af chipletdesign

3D IC-podcast | Afdækning af 2.5D og 3D IC-test

Podcast | 3D IC Test udfordringer, tendenser og løsninger

Læs

Hvidbog | Diskontinuiteter driver innovation inden for 3D-IC-pakkedesign

Hvidbog | Reducer 3D IC-designkompleksiteten

E-bog | Lancering af det fulde potentiale i 3D IC med front-end arkitektonisk planlægning

Lad os tale!

Nå ud med spørgsmål eller kommentarer. Vi er her for at hjælpe!