Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Energisystem Twin fra Siemens

Model. Simulere. Optimere.

En ny energivirkelighed

energy-services-digital-twin-1-hospital-original

Den måde, virksomhederne forbruger og forvalter energi på, ændrer sig. Stigende energipriser, strengere CO2-regler, forsyningsvolatilitet og den hurtige elektrificering af driften har gjort energisystemerne mere komplekse end nogensinde før. Mange virksomheder er afhængige af engangskonsulenttjenester for at tackle disse udfordringer, men disse skuffer ofte i lyset af hurtigt skiftende forhold.

Tag kontrol over usikkerheden

Hvad organisationer har brug for i dag er fleksibel planlægning på kort og lang sigt, evnen til at tilpasse sig hurtigt og pålidelige data for at forbedre beslutningstagningen. Alligevel har mange stadig langvarige planlægningsprocesser, store huller mellem planlagte og faktiske omkostninger og begrænset indsigt i alternative løsninger. Nye og ukendte teknologier medfører også højere opfattede risici, hvilket gør det sværere at komme videre med tillid.

Smart energistyring med Energy System Twin

Energy System Twin giver en smartere vej til energistyring. Det er en skalerbar og replikerbar løsning, der giver organisationer mulighed for uafhængigt at vurdere deres energisystemer. Brugere beslutter, hvornår, hvor ofte og på hvilket detaljeringsniveau de ønsker at opnå gennemsigtighed og udforske optimerede scenarier uden at skulle være energieksperter. Platformen gør det nemt at afdække omkostningsbesparelsespotentiale og identificere forbedringer, der forbereder energisystemer til fremtiden.

Efterhånden som organisationer udvikler deres energistrategier, lægger Energy System Twin også grundlaget for en fremtid med menneskecentrerede autonome bygninger - miljøer, der kan lære, tilpasse sig og optimere sig selv. Ved hjælp af historiske driftsdata gør platformen det muligt for bygninger at træffe datadrevne beslutninger, der afbalancerer komfort, effektivitet og modstandsdygtighed med minimal menneskelig indgriben, hvilket skaber sammenkoblede, selvoptimerende infrastrukturer, der bidrager til netto-nul-byer og større energiuafhængighed, alt sammen samtidig med at de leverer den bedst mulige menneskelige oplevelse for brugere, ejere og operatører.

Energy System Twin er designet til en bred vifte af brugere og kan anvendes til både greenfield- og brownfield-projekter. De besparelser og effektivitet, den leverer, afhænger af en kombination af det samlede energiforbrug og systemkompleksitet. Forskellige konfigurationer kan opnå lignende resultater; for eksempel kan et energisystem med lavere forbrug, men højere kompleksitet, eller et med højere forbrug, men lavere kompleksitet, give lignende besparelser. Besparelsespotentialet øges for operationer med:

  • Flere krav såsom elektricitet, varme, køling, damp
  • Produktion på stedet fra solcelleanlæg, kraftvarmepumper eller varmepumper
  • Opbevaringsløsninger som batterier og opbevaring af varmt vand

Værdien bag Energy System Twin

Energy System Twin er anerkendt i IDC MarketScape-rapporten som en førende løsning til energi- og bæredygtighedsstyring og leverer en komplet, pålidelig service drevet af automatisering, ekspertvejledning og dyb domæneviden.

sparinger-1920-x-1080-01 original

Besparelser

Startomkostninger opvejes af langsigtede besparelser. I modsætning til gentagne konsulentgebyrer giver Energy System Twin løbende indsigt, der reducerer omkostningerne og forbedrer beslutningstagningen

pålidelighed-1920-x-1080-02 original

Pålidelighed

Energy System Twin er bygget til langsigtet ydeevne og med Siemens ekspertsupport og minimerer nedetid og sikrer, at energisystemerne forbliver effektive og effektive.

Forskel-1920-X-1080-03 original

Forskel

Dens indbyggede, branchespecifikke belastningsprofilgenerator reducerer manuel input og forbedrer nøjagtigheden. Ud over en skræddersyet industritjeneste betjener platformen en bred vifte af sektorer såsom pharma og biovidenskab, bilindustrien osv.

integration-1920-x-1080-04 original

Integration

Platformen integreres problemfrit med eksisterende systemer i Building X-miljøet.

Webinar efter behov

Fremskyndelse af energiomstillingen: mestring af operationel transformation med digitale tvillinger