Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Udforsk SINAMICS frekvensomformere

Reducer energiforbruget, undgå mekanisk gasregulering, forbedre kvaliteten og forlæng udstyrets levetid med Siemens Standard Performance Frequency Converters. Ideel til pumper, ventilatorer, kompressorer, transportører, blandere, møller og ekstrudere — det optimale valg til grundlæggende og mellemstore styringsbehov.

Alsidig, effektiv og bæredygtig

SINAMICS Standard Performance Frekvensomformere er nemme at installere og nemme at bruge og er energieffektive og tilbyder den alsidighed, du har brug for til enhver applikation. Vores konvertere har intelligente data til forbedring af produktionseffektiviteten og bæredygtigheden, integrerede sikkerheds- og sikkerhedsfunktioner, softwareværktøjer og livscyklustjenester.

En person iført sikkerhedshjelm og refleksvest står foran en byggeplads.

Flere muligheder, en standardiseret platform

Et produktbillede af en SINAMICS V20 P1-enhed med et sort/hvidt farveskema.

SINAMICS V20

Den kompakte SINAMICS V20 er en frekvensomformer designet til enkle bevægelsessekvenser. Den har korte idriftsættelsestider, nem håndtering og energibesparende funktioner. Det kan dække et effektområde fra 0,12 kW til 30 kW.

SINAMICS G120C FSAA IOP 2

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C kombinerer et ekstremt kompakt design med integrerede sikkerhedsfunktioner. Med syv rammestørrelser dækker denne alsidige konverter et effektområde fra 0,55 til 132 kW.

Billedet viser et nøglebillede af en standard ydelsesfrekvensomformer, Sinamics G120, med en gennemsigtig baggrund.

SINAMICS G120

Denne modulære multifunktionelle frekvensomformer leverer et bredt effektområde fra 0,55 til 250 kW for at give dig selvtillid til at samle den ideelle konverter til dine applikationer og industri.

En collage af Siemens produkter og services med fokus på digital transformation og automatisering.

SINAMICS G130/G150

SINAMICS G130/G150-serien, der fås i både indbyggede enheder og kabinetenheder, har været den foretrukne konverter i mange år på grund af dens anvendelsesfleksibilitet, robusthed og alsidighed.

En person står foran en hvid væg med et blåt og hvidt logo på.

SINAMICS drevsoftware

Klar til at frigøre kraften i problemfri drevskift og maksimere driftseffektiviteten? Vil du nemt justere drevfunktionerne, så de opfylder de stadigt skiftende industrikrav? Find ud af, hvordan SINAMICS drevsoftware kan hjælpe.

Tilbehør til lavspændingsdrev

Få endnu flere drifts- og kontrolfunktioner til dine SINAMICS frekvensomformere med supplerende systemkomponenter.

Et gennemsigtigt baggrundsbillede af en standard ydelsesfrekvensomformer med et Sinamics lavspændingsdrev.

Kom i gang med din rejse