Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

High-tech hjælper Pfizer med at slå løbet mod tiden

Nye sygdomme kræver nye lægemidler og nye vacciner: tilgængelige hurtigt og globalt til ensartet, høj kvalitet og overkommelige priser. På sit nye anlæg med høj indeslutning i Freiburg, Tyskland, er Pfizer afhængig af de nyeste teknologier fra Siemens for at imødekomme disse udfordringer.

Højeffektive automatiseringssystemer til yderst effektive medicinbehov

Moderne medicin bruger ofte stærkt aktive stoffer. Ved håndtering af disse stoffer skal de højeste sikkerhedsstandarder overholdes for at beskytte medarbejderne og miljøet. På sin nye HighCon-fabrik i Freiburg, Tyskland, er Pfizer afhængig af digitale løsninger fra Siemens for at sikre en særlig sikker, effektiv og bæredygtig produktion.

40% mindre energiforbrug

Desigo CC bygningsstyringsplatformen reducerer energiforbruget til miljøkontrol med op til 40% sammenlignet med traditionelle faciliteter.

12B piller produceret årligt

HighCon-fabrikken producerer op til 12 milliarder piller hvert år, hvilket giver Pfizer en stor fordel i hurtig og effektiv produktion.

3/4 OEB sikkerhedssamspil

Produktionen af lægemidler i kategorien OEB 4 bruger personlige værnemidler fra OEB 3.

Pfizer visuel.

Digitalisering gør GMP effektiv

Digitalisering og automatisering er magien bag ultramoderne og komplekse anlæg som Pfizers HighCon-fabrik i Freiburg, Tyskland. En specialudviklet, holistisk digital portefølje fra Siemens kombinerer software og automatiseringsløsninger til hurtig og sikker produktion. Ud over konsekvent høj produktkvalitet er overholdelse af god fremstillingspraksis (GMP) særlig vigtig. Takket være Manufacturing Operations Management-løsningen (MOM) er produktionsdriften fuldstændig digitaliseret og fungerer papirløst.

Takket være det intelligente netværk af maskiner og processer kan Pfizers fabrik i Freiburg producere mere fleksibelt, hurtigere og med mindre belastning af ressourcer.
Günther Bechmann, Projektleder HighCon anlæg, Pfizer

Særligt sikkert: HighCon og bygningsautomatisering fra Siemens

Meget aktive ingredienser hjælper patienter selv i de mindste doser. I produktionen skal de dog håndteres med den største omhu. HighCon anlæg sikrer maksimal renhed og sikkerhed for mennesker og produkter. Pfizer-anlægget i Freiburg kan producere lægemidler i kategorien OEB 4. Takket være et specielt indeslutningskoncept og innovative teknologier, der overvåges og kontrolleres af Building Services fra Siemens, har medarbejderne kun brug for personligt beskyttelsesudstyr fra OEB 3 - det betyder optimale produktionsforhold og maksimal sikkerhed, muliggjort af innovativt teknisk bygningsudstyr.

Pfizer visuel.
Desigo CC gør det muligt for mange systemer at kommunikere med hinanden og samarbejde via et centraliseret kontrolcenter. Platformen er derfor den teknologiske rygrad for en smart bygningsinfrastruktur.
Andreas Bühring, Salgschef, Siemens Smart Infrastructure
pfizer visuel.

Smart automatisering til bæredygtig medicinalproduktion

For at sikre, at HighCon-anlægget er både ekstremt effektivt og bæredygtigt, overvåger og kontrollerer Building Services fra Siemens det specielle indeslutningskoncept og dets innovative teknologier. Desigo CC bygningsstyringsplatformen indsamler alle bygnings- og produktionsdata. Det intelligente netværk og visualisering af dataene reducerer energiforbruget til miljøkontrol med op til 40% sammenlignet med traditionelle faciliteter. Det gør det med imponerende produktivitet: Op til 12 milliarder piller fremstilles i Freiburg hvert år, hvilket giver Pfizer en værdifuld føring i kapløbet mod tiden.