Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Transformering af hospitalskøleoperationer

Northside Hospital Forsyth, et hospital med 389 senge og 800 læger og 3.700 ansatte, opererer døgnet rundt og er afhængig af sit centrale anlæg for at sikre stabil køling, samtidig med at det afbalancerer stigende energibehov og stigende forsyningsomkostninger.

Opfyldelse af voksende energibehov uden kompromis

Som et døgnåbent sundhedsfacilitet er Northside Hospital Forsyth afhængig af sit centrale anlæg for at levere pålidelig køling i hele hospitalet. Da energiefterspørgslen fortsat var høj, og forsyningsomkostningerne fortsatte med at stige, blev det stadig mere udfordrende at opretholde effektive operationer.

Samtidig var det ikke en mulighed at gå på kompromis med ydeevnen. Kritiske sundhedsmiljøer kræver kontinuerlig, pålidelig drift for at understøtte patientpleje, hvilket giver lidt plads til operationel fleksibilitet i perioder med spidsbelastningsbehov. For at løse disse udfordringer fokuserede hospitalet på at optimere, hvordan centralanlægget fungerer - reducere energiforbruget, sænke driftsomkostningerne og opretholde pålideligheden uden at forstyrre den daglige drift.

Hospital med ambulance og sundhedsarbejder, forstørret udstyr, „24

Reduceret energiforbrug og driftsomkostninger

Elforbruget faldt med 21.6% og genererede mere end $138,000 i årlige energibesparelser på trods af stigende energipriser.

Forbedret ydeevne og effektivitet i det centrale anlæg

Kølevandssystemet leverer nu de krævede køleforhold ved kun at bruge to kølere i stedet for fire, hvilket forbedrer den samlede anlægs effektivitet betydeligt.

Øget pålidelighed og driftsmodstandsdygtighed

Forbedret redundans muliggør kontinuerlig drift og hjælper med at opretholde stabil ydeevne, selv under udstyrsafbrydelser eller uventede hændelser.

Forbedring af ydeevnen gennem systemjusteringer

Hospitalsbygning forbundet med pile til HVAC og udstyrskontrolpaneler, med en person, der holder en tablet nedenfor.

For at imødekomme stigende energibehov og forbedre ydeevnen evaluerede Northside Hospital Forsyth, hvordan dets centrale anlæg fungerede. I stedet for at udskifte udstyr fokuserede hospitalet på at maksimere ydeevnen for den eksisterende infrastruktur ved at forbedre, hvordan kølet vand genereres og distribueres.

Vigtige forbedringer omfattede:

  • Implementering af Demand Flow på tværs af begge centrale anlæg
  • Installation af frekvensomformere (VFD'er) på pumper
  • Integration af flow-, tryk-, temperatur- og effektsensorer
  • Forbedret interoperabilitet mellem anlæg

I stedet for at fungere under faste forhold justerer det opgraderede system løbende driften baseret på efterspørgsel i realtid. Denne dynamiske tilgang gør det muligt for hospitalet at opfylde kølekravene mere effektivt og samtidig opretholde stabile forhold i hele anlægget - uden afbrydelse af hospitalets drift under implementeringen.

Hvis en køler skulle gå ned, ville det være problemfrit for os at opretholde vores drift på grund af fordelene ved dette projekt. Oversvømmelser, brand, store udstyrsproblemer - disse kan alle være ødelæggende for et hospital. Derfor er det et mål for mange sundhedsorganisationer at have N+1-kapacitet til dit kritiske anlægsudstyr. Vi har nu effektivt tilføjet kølerkapacitet gennem forbedringerne muliggjort af Demand Flow.
Thomas W. Doenitz, Systemdirektør for Facilities Operations, Northside Hospital

Leverer langsigtet værdi og fremtidsberedskab

Ud over operationelle forbedringer leverede projektet betydelig økonomisk værdi. Besparelserne oversteg fremskrivningerne med 6,5%, mens forsyningsincitamenterne overgik de oprindelige forventninger. En kort tilbagebetalingsperiode og uafhængig tredjepartsvalidering gav tillid til løsningen inden implementering.

I dag leverer det centrale anlæg fortsat konstante besparelser under skiftende forhold. Efterhånden som energiomkostningerne stiger, og efterspørgslen vokser, giver forbedringerne vedvarende effektivitetsgevinster ud over det oprindelige projektomfang. Med den fortsatte udvidelse af anlægget understøtter evnen til at håndtere højere efterspørgsel inden for den eksisterende infrastruktur stabil og effektiv drift fremadrettet.

Yderligere projektindsigt