Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Et kulturarvsskib beskyttet af vand

Hvordan beskytter du et trætræningsfartøj fra det 20. århundrede i et museum fuld af uerstattelige genstande? Med vand. I Milano holder diskret højtryksvandtåge-brandslukningsteknologi et af Italiens mest værdifulde kulturarvsaktiver sikkert uden at ændre, hvordan det ser ud, eller hvordan besøgende oplever det.

Bevar uerstatteligt maritimt håndværk

Ebe-skonnerten, et tidligere træningsfartøj, der udstilles på National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci i Milano, er en unik kulturel artefakt, der har brug for særlig beskyttelse. En risikovurdering foretaget af brandingeniøren Jensen Hughes afslørede, at en brand antændt af noget så simpelt som en elektrisk fejl kunne udvikle sig hurtigt - hurtigere end brandvæsenet kunne være på stedet. Dette understregede behovet for et dedikeret brandsikringssystem.

Beskyttelse uden spor

Brandslukningsreference Museo Leonardo Da Vinci

Designet til at passe ind

Lette rør med lille diameter gjorde det muligt for Sinorix højtryksvandtågesystem at passe gennem smalle passager. Dens diskrete installation smelter problemfrit ind i omgivelserne og er næppe mærkbar for besøgende.

Brandslukningsreference Museo Leonardo Da Vinci

Vand, intelligent brugt

Den intelligente brug af vand beskytter på to måder: Lukkede dyser undertrykker automatisk brande, mens separate åbne dyser forsigtigt befugter træet for at bevare dets fugtbalance.

Brandslukningsreference Museo Leonardo Da Vinci

Gennemprøvet teknologi

Sinorix-systemet installeret på Ebe er blevet bevist med succes i fuldskala brandtest, der matcher den risikoprofil, der repræsenteres af træningsfartøjet.

Beskyttelse ud over standardkrav

Beskyttelse af et kulturarvsobjekt starter med at forstå dets specifikke risici.

For Ebe identificerede Jensen Hughes de specifikke brandrisici og definerede beskyttelseskravene ved hjælp af en præstationsbaseret brandsikkerhedsmetode. Siemens leverede den fleksible Sinorix højtryksvandtågeteknologi, der var nødvendig for at løse dem. Sammen udviklede de en skræddersyet løsning, der beskytter skibet og respekterer museumsmiljøet. Som Henrik Bygbjerg, Director of Testing & Approvals hos Siemens, forklarer: „Brandsikringsstrategier kan ikke stole på en enkelt standard og kan kræve applikationsspecifikke overvejelser, der er unikke for hvert projekt.“

Brandslukningsreference Museo Leonardo Da Vinci rorhus
Brandslukningsreference Museo Leonardo Da Vinci sidebillede

Beskyttelse og konservering i ét system

Sinorix højtryksvandtågesystem tilbyder ikke kun beskyttelse i tilfælde af en nødsituation; det hjælper med at bevare Ebe hele året rundt. Åbne dyser uden pærer håndterer periodisk, manuelt betjent befugtning inde i fartøjet, hvilket beskytter skibets træstruktur mod forringelse. Lukkede dyser med temperaturfølsomme pærer, installeret på begge sider af skibets rum og eksternt, giver fuldautomatisk brandslukning. Og fordi hver dyses pære udløses uafhængigt, aktiveres kun den tættest på antændelsespunktet. Dette holder brandslukning målrettet i stedet for at oversvømme hele rummet.

Beskyttelse designet til skalering

Projektet viser, hvordan holistiske brandslukningsløsninger kan levere værdi ud over traditionelle brandbeskyttelsesstandarder ved at understøtte livssikkerhed, ejendomsbeskyttelse, forretningskontinuitet og bæredygtighed. Sinorix højtryksvandtågesystem er designet med fremtidig skalerbarhed i tankerne, hvilket giver museet mulighed for at udvide beskyttelsen til andre beboere på tværs af museumskomplekset.

Fed sort italiensk bogstav på en glasindgangsdør markerer