Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Overvågning af lavspændingstilstand med SENTRON

Identificer vedligeholdelsesbehov tidligt med SENTRON-softwaren, og undgå dyre strømafbrydelser og nedetid. Vores systemer indsamler og analyserer tilstandsdata fra nøglekomponenter. Dette giver dig mulighed for at planlægge vedligeholdelsesforanstaltninger effektivt - uden at udskifte fuldt funktionelle komponenter som en sikkerhedsforanstaltning.

Hvorfor overvåge lavspændingsfordeling?

Moderne bygninger og faciliteter er afhængige af en pålidelig strømforsyning - fra bygningsadgang og kontor-IT til industrielt udstyr. Strømsvigt afbryder ikke kun driften, men kan også forårsage betydelig skade. Hvis en afbryder fejler, er beskyttelsen og pålideligheden af nedstrøms strømforsyning i fare. I datacentre kan selv et minuts nedetid koste op til $9.000.

SENTRON-softwareporteføljen, herunder SENTRON Powercenter 3000 og SENTRON Powermanager, overvåger strømfordeling i lavspændingssystemer. Analyse af de indsamlede data afslører mønstre, der indikerer funktionsfejl eller forestående enhedsfejl. Dette gør det muligt for operatører at træffe korrigerende foranstaltninger tidligt, f.eks. ved at justere vedligeholdelsesintervaller. Tilstandsbaseret vedligeholdelse kan reducere vedligeholdelsesomkostningerne med op til 25%, øge produktionstiden med op til 15% og reducere ikke-planlagte tekniske fejl med op til 70%.

Kort over digitaliseret lavspændingsudstyr med SENTRON Digital konfiguration

Vigtige fordele

Øjeikonet repræsenterer dataindsigt

Få gennemsigtighed, og opdag kraften i data

Condition monitoring løsninger registrerer, indsamler og analyserer data fra nøglekomponenter på tværs af lavspændingsdistributionssystemer. Med denne indsigt kan operatører træffe informerede prædiktive vedligeholdelsesbeslutninger.

Et billede af en håndnøgle med en funktion af energi- og tilstandsovervågningsikon.

Planlæg effektiv vedligeholdelse

Med Siemens tilstandsovervågning får operatører automatiske statusopdateringer og rettidige advarselsmeddelelser. Dette muliggør kun målrettede, effektive vedligeholdelsesindgreb, når det er absolut nødvendigt, før skader opstår.

24-timers urikon repræsenterer kontinuerlig oppetid

Forbedre systemtilgængeligheden

Tilstandsdata identificerer behovene tidligt, så vedligeholdelsesforanstaltninger kan planlægges på forhånd og koordineres med igangværende operationer. Dette hjælper med at forhindre uplanlagte nedlukninger for sikker og problemfri drift.

Udvalgte funktioner

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Perfekt koordineret SENTRON-hardware, software og apps

Det koordinerede digitaliseringsøkosystem består af måle- og kommunikationskompatibel hardware, smarte softwareløsninger og cloud-apps. Dette giver en bred vifte af muligheder for integration i eksisterende systemer, skalerbarhed og specifikke fejldetekteringsalgoritmer.

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige lavspændingsovervågningsløsning?

Vi støtter dig fra planlægning til implementering for at finde dit perfekte setup og realisere det.

Kommunikationskomponenter, der understøtter kommunikation

Kommunikationskomponenter kan integreres i hele lavspændingsdistributionssystemet. SENTRON-porteføljen omfatter SENTRON 3WA air breakers, støbte afbrydere, der almindeligvis bruges som udgående afbrydere, og modulære installationsenheder som SENTRON 3NA COM NH-seriens sikring. For eksempel giver SENTRON 3VA2-afbrydere i støbt hus en sundhedsindikator og forventet resterende levetid. Hver komponent yder et specifikt bidrag til det integrerede tilstandsovervågningskoncept.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Visualisering og evaluering af tilstandsdata

Øget tilgængelighed af anlæg, mere pålidelig drift og mere effektiv vedligeholdelse: Operatører drager på mange måder fordel af tilstandsovervågning til eldistribution. Tilstandsdata fra kommunikationskompatible SENTRON-beskyttelses-, koblings- og måleenheder videresendes til SENTRON-softwareløsninger til lavspændingsstrømfordeling. Der visualiseres og evalueres det. Dette hjælper med at opdage forestående fejl tidligt og i mange tilfælde forhindre dem, før de opstår.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk relaterede ressourcer og produkter

Hvidbog og artikler

Hvidbog | Intelligente vedligeholdelseskoncepter

Hvidbog | Forbedret systemtilgængelighed gennem tilstandsovervågning

Artikel | Forudsigelig vedligeholdelse baseret på tilstandsovervågning

Flyers

To-personsøger | Condition monitoring med SENTRON 3WA og 3VA afbrydere

Flyer | Tilstandsbaseret vedligeholdelse forbedrer systemets tilgængelighed

Videoer

Videoer | Pålidelighed af strømfordeling Del 1

Videoer | Pålidelighed af strømfordeling Del 2

Videoer | Pålidelighed af strømfordeling Del 3

Videoer | Alarmstyring med SENTRON Powercenter 3000

Kom i gang med din rejse