Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
CASESTUDIE

Bæredygtig varmegenvinding i Infomaniak D4 datacenter

I Genève bliver digital infrastruktur til et aktiv for lokalsamfundet: D4 genvinder den varme, der genereres af deres servere, og leverer den til det lokale fjernvarmenet - der opvarmer omkring 6.000 boliger om vinteren. Siemens leverer strømfordelingsrygraden til denne storstilede energigenbrug.

Et bæredygtigt datacenter i Genève

Infomaniak udviklede D4-datacentret i Genève sammen med kooperativet La Bistoquette og Services Industriels de Genève (SIG). Anlægget er bygget under jorden under en offentlig park og kombinerer højdensitetsdatabehandling med et bæredygtigt byenergikoncept. I stedet for at afvise overskydende servervarme fanger D4 den og leverer den til Genèves fjernvarmenet og leverer varme og varmt vand til omkring 6.000 hjem. Projektet kombinerer robust it-infrastruktur med energieffektive operationer og bæredygtig byintegration.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Gør serverspildvarme til en fællesskabsressource

D4 driver et lukket varmegenvindingssystem, der genbruger energi genereret af it-operationer. Al elektricitet, der forbruges af servere, invertere og køleinfrastruktur, omdannes i sidste ende til varme ved ca. 40-45°C. Denne varme overføres via luft-vand varmevekslere og opgraderes ved hjælp af varmepumper, inden den føres ind i Genèves fjernvarmenet. Det afkølede vand, ved ca. 28°C, returneres til datacentret for at regulere servertemperaturerne, hvilket eliminerer behovet for konventionel aircondition. Systemet kører uden vandforbrug og drives udelukkende af vedvarende vand- og solenergi.

Måling af bæredygtighedspræstationer

D4 driver omkring 10.000 servere og genbruger 95% af den energi, der forbruges som varme. Med 1,7 MW genvundet energi kan den levere varme til 6.000 energieffektive hjem om vinteren eller 20.000 fem minutters brusere om sommeren dagligt - hvilket undgår op til 3.600 tons CO₂-emissioner årligt sammenlignet med naturgas.

1.09 Gennemsnitlig PUE

0.95 Gennemsnitlig ERF

1,7 MW Samlet udnyttet varmeeffekt

Modstandsdygtig strømfordeling som fundament

D4's koncept for energigenbrug afhænger af kontinuerlig og stabil drift af dens digitale infrastruktur. For at understøtte høje tilgængelighedskrav implementerede Infomaniak en redundant elektrisk arkitektur baseret på Siemens strømfordelingsteknologi på tværs af sine kritiske systemer:

  • SIVACON S4 tavler til det vigtigste strømfordelingssystem
  • SENTRON 3WA/3VA afbrydere til problemfri skift mellem net-, UPS- og backup-generatorer
  • SIVACON 8PS samlestangskanaler til effektiv kraftoverførsel med minimale energitab

Sammen med redundante mellemspændingsfeeds, dobbelte UPS-systemer og backupgenerering giver infrastrukturen den elektriske modstandsdygtighed, der kræves for uafbrudt datacenterdrift og stabil systemydelse.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
I dag er PUE ikke længere nok i lyset af klimakrisen. Vi skal også overveje nye målinger som ERE og ERF. Digital infrastruktur bør være drivkraften bag energiomstillingen, ikke kun en forbruger af elektricitet.
Boris Siegenthaler, grundlægger og CSO hos Infomaniak

En cirkulær plan for digital infrastruktur ud over PUE

D4 demonstrerer, hvordan robust elektrisk infrastruktur, vedvarende energi og varmegenvinding kan arbejde sammen for at skabe en mere bæredygtig model for digital infrastruktur, der giver tilbage til deres omkringliggende samfund.

Ud over traditionelle effektivitetsmålinger viser projektet, at datacentre bedre kan udnytte den energi, de bruger, samtidig med at de opretholder en meget pålidelig drift. For at tilskynde til bredere adoption har Infomaniak offentliggjort D4-konceptet som et open source-projekt sammen med EPFL, IMD og University of Lausanne som en del af E4S-programmet om d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20