Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Reference

Fremtidssikret kontrol af Belgiens vandveje

De Vlaamse Waterweg moderniserede den 63 km lange Dessel-Turnhout-Schoten kanal med EQUANS og Siemens. Ved at centralisere 9 sluser og 11 broer er driften sikrere, mere pålidelig og mere effektiv - og opfylder kravene til kritisk infrastruktur døgnet rundt.

Modernisering af belgiske vandveje

Belgiens indre vandveje transporterer over 160 millioner tons gods hvert år, men med den stigende trafik oplever skippere forsinkelser ved broer og sluser. De Vlaamse Waterweg, der forvalter indre vandveje i Flandern, satte sig for at ændre dette. Ved at betro systemintegratoren EQUANS at udstyre Dessel-Turnhout-Schoten-kanalen med Siemens' avancerede fjernstyringsteknologi og centraliserede styringsteknologi, opnåede de bemærkelsesværdige forbedringer i hastighed og sikkerhed, hvilket revolutionerede og fremtidssikrede rejsen for utallige både.

Ikon til 24/7 tilgængelighed

Drift 24/7 uden nedetid

For kritisk infrastruktur er tilgængeligheden ikke til forhandling. Den redundante SIMATIC S7-1518HF sikrer kontinuerlig drift og muliggør centraliseret styring fra en enkelt placering — og holder vandveje kørende døgnet rundt.

Grafik med pil op til: Høj effektivitet

Forbedret sikkerhed og effektivitet

Nødkontrollen skal være pålidelig. Med sikker fjernadgang og integration af kamerafeeds har operatørerne større synlighed end på stedet - så de hurtigere kan administrere flere broer og låse med den samme arbejdsstyrke.

Ikon til cybersikkerhed

Høj cybersikkerhed

Tilslutning af tredjepartssystemer kræver stærk beskyttelse mod cybertrusler. Ved hjælp af Siemens Flexible F-Link og SIMATIC ET 200SP krypteres og beskyttes data — hvilket sikrer integriteten af kritisk infrastruktur.

Styring gennem forandringsstrømmene

Modernisering af en kanal, der transporterer millioner af tons varer hvert år, var ingen lille opgave. De Vlaamse Waterweg var sammen med EQUANS og Siemens nødt til at tackle flere kritiske udfordringer for at sikre pålidelig, sikker og effektiv drift i fremtiden. Tæt samarbejde og den rigtige teknologi holdt projektet i gang.

Fremtidssikret og redundant infrastruktur

For kritisk infrastruktur er pålidelighed ikke omsættelig. Kanalsystemet skulle være både fremtidssikret og fuldt fejltolerant for at garantere uafbrudt service. Sammen med EQUANS leverede Siemens en elastisk rygrad bygget på den redundante SIMATIC S7-1518HF, som overtog den tidligere centrale PLC.

„Hvis du følger disse programmeringsregler, behøver du ikke foretage ændringer i programmeringen, når du skifter fra en enkelt central PLC til redundante PLC'er — du skal kun omkonfigurere. Vi genindkaldte alle PLC'erne på 20 steder på en enkelt nat, og alt fungerede med det samme.“

— James Brits, automatiseringsprojektleder hos EQUANS

Et overvågningskamera er monteret på en stang i et udendørs område.

Sikker fjernbetjening og overholdelse

Centralisering af kontrol betød at tackle en kompleks blanding af krav: lovgivning om maskindrift, sikkerhed og cybersikkerhed krævede en løsning, der endnu ikke eksisterede. Nødprocedurer måtte arbejde redundant både eksternt og på stedet, mens ikke-routbare sikkerhedsprotokoller gjorde forbindelsen særlig udfordrende. Gennembruddet kom med Siemens' fleksible F-Link kombineret med SIMATIC ET 200SP — der skabte sikker, krypteret kommunikation over det eksisterende fibernetværk. Med integrerede kameraer fik operatørerne endnu større synlighed end før, hvilket gav dem en stabil hånd ved roret med større synlighed end nogensinde før.

„Centralisering har så mange fordele: Indlandsfartøjer behøver ikke længere vente, og vi kan bruge vores sluseholdere bedre. Vi kan styre mange flere både med det samme antal mennesker.“
— Tom Verschuren, ekspert i vandteknologi hos De Vlaamse Waterweg

Standardisering og optimeret vedligeholdelse

Betjening af et patchwork af forskellige systemer gjorde vedligeholdelse vanskelig og forstyrrede den konstante strøm af operationer. De Vlaamse Waterweg satte sig for at skabe en samlet infrastruktur, der ville gøre driften mere konsistent og pålidelig. For at opnå dette valgte de at implementere Siemens' TIA Portal som den centrale tekniske ramme og integrerede diagnostiske værktøjer, hvilket sikrer en standardiseret platform på tværs af alle steder. Dette medførte glattere processer, hurtigere vedligeholdelse og langsigtet effektivitet sammen med omkostningsbesparelser og miljøgevinster gennem optimeret vandstand.

Byggeplads med en stor bygning under opførelse, omgivet af forskellige byggeudstyr og arbejdere.

James Brits (EQUANS), Brecht Vandendoorent (Siemens) og Tom Verschuren (De Vlaamse Waterweg)

Kortlægning af kursen fremad

Moderniseringen af Dessel-Turnhout-Schoten-kanalen har allerede ændret den daglige drift - hvilket gør dem hurtigere, sikrere og mere pålidelige. Men for De Vlaamse Waterweg er dette kun begyndelsen på en bredere rejse. Skibets ventetider er allerede reduceret betydeligt, og i fremtiden kan skibe endda modtage digital vejledning svarende til et „Google Maps for vandveje“ med estimerede ankomsttider og optimerede navigationshastigheder. Den langsigtede vision er at styre alle flamske vandveje fra tre centraliserede kontrolrum i Evergem, Willebroek og Hasselt. Dette næste skridt vil muliggøre endnu bedre service med den samme arbejdsstyrke og holde regionens vandveje på en stabil kurs i de kommende årtier.