Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Nederlandene

Alarmstyringstjenester

Siemens Customer Service Center (CSC) i Holland leverer døgnåben fjernovervågning og reaktion på kritisk brand, indtrængen og tekniske alarmer. Beskyt dine bygninger og personale med pålidelig alarmverifikation, færre falske alarmer og kontinuerlig driftsovervågning.

Dine fordele
Øget forretningskontinuitet og oppetid for dine systemer gennem:

  • 24/7 overvågning og håndtering af alarmer
  • Pålideligt og professionelt personale; screenet, uddannet og specialiseret
  • Direkte adgang til hurtig indgriben fra politi, brandvæsen og sikkerhedspersonale
  • Øjeblikkelig indsigt i og rapportering af alarmer, der kan bruges til forsikringsselskaber
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

Alarmstyring

Person i sort jakke står ved et stort vindue med udsigt over oplyst byskyline om natten med reflekterende glas

CSC er fuldt udstyret til at modtage og behandle næsten alle typer rapporter, såsom brand, indtrængen eller funktionsfejl. Med vores avancerede modtagernetværk administrerer vi servicen for dig, uanset panelets mærke eller installation.

Indtrængen eller røveriindberetning
Indbrudsalarmer følges op i henhold til Alarm Verification Protocol. Det betyder, at CSC først udfører en alarmverifikation, før den underretter politiet. Verifikation finder sted ved hjælp af videooptagelser (CCTV), lyd, opfølgningsrapporter fra forskellige områder (teknisk verifikation) eller en inspektion på stedet.

Slå vedligeholdelsestilstand til og fra
Via CSC kan du nemt skifte din rapporteringsenhed til eller ud af vedligeholdelsestilstand via en webgrænseflade og interaktiv stemmesvar på nettet eller din telefon.

Rapportering af statusovervågning „i vedligeholdelse“
Hver dag kl. 18.00 aktiveres rapporteringen af din rapporteringsenhed, medmindre der er en aktiv alarm. Dette hjælper med at forhindre, at din rapportering forkert indstilles til 'vedligeholdelse' og ikke giver advarsler.

Offentligt rapporteringssystem (OMS)

Brandsikkerhed i bygninger sikres ofte af et branddetekteringssystem med røgdetektorer, der hurtigt registrerer og derefter advarer om en brand. Bygninger med øgede risici i henhold til bygningskoden skal automatisk videresende en brandalarm til GMK (Fire Brigade Control Room, tidligere RAC) og/eller et PAC (Private Alarm Center). Siemens CSC er anerkendt og registreret af Ministeriet for Sikkerhed og Justice som et privat alarmcenter og håndterer derfor også disse rapporter for dig. I årevis har vi været en pålidelig OMS-leverandør til GMK- og PAC-forbindelser.

Rapportering af type 1
CSC leverer OMS-tjenesten Commcenter Type 1 (i overensstemmelse med NEN2535 og NEN-EN 54-21) til rapportering af din brandalarm. Denne service omfatter kontrolrumstjenester og levering og vedligeholdelse af rapporteringsenheden og forbindelsen. Dette muliggør 99,8% tilgængelighed, 24/7 service og maksimal kontinuitet.

Overvåget forbindelse
Overvågning af din forbindelse gennem en periodisk testrapport. Du kan være sikker på, at du i tilfælde af en forbindelsesfejl straks vil blive informeret, så der kan træffes passende foranstaltninger.

Svar på brandalarmer
Industriforeningen IFV (tidligere VEBON) har udviklet protokollen 'Automatic Fire Reporting, via PAC to GMK' i samarbejde med Association of Insurers, Fire Brigade Netherlands og PACs. CSC's handlingsmønster for at reagere på brandalarmer er baseret på denne VEBON-protokol.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918