Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
USA

Chicago O’Hare International Airport

Oplev, hvordan Siemens Desigo CC integrerer bygningsautomatiseringssystemer i Chicago O'Hare Terminal 3 for at forbedre passagerkomforten, optimere HVAC-ydelsen og reducere energi- og driftsomkostninger.

Chicago O'Hare Internationale Lufthavn, USA

Chicago O'Hare International Airport betjener 70 millioner passagerer om året og er en af de travleste lufthavne i verden - og med syv landingsbaner og i alt 178 porte, også en af de største. Lufthavnen er blandt de vigtigste transportknudepunkter i Nordamerika og et hovedknudepunkt for mange internationale flyselskaber.

Udfordring

Terminal 3s komplekse varme-, ventilations- og klimaanlæg (HVAC) infrastruktur omfatter en blanding af forskellige bygningsautomatiseringssystemer fra en række forskellige producenter. Lufthavnen ønskede at integrere disse systemer i et ensartet system for at sikre maksimal bygningskomfort og minimale energiomkostninger. Siemens havde været aktiv i andre dele af lufthavnen i årevis med Total Building Solutions, f.eks. inden for adgangskontrol, så det gav kun mening, at operatørerne kontaktede Siemens.

Løsning

Desigo CC fra Siemens fit bill, og Terminal 3 på O'Hare blev efterfølgende den første bygning i USA til at drage fordel af løsningen. Desigo CC er baseret på software og fungerer som hovedgrænsefladen til styring af alle bygningsautomatiseringsopgaver og delsystemer i Terminal 3. Frem for alt betyder konsekvent optimerede klimaforhold reel komfort for passagererne - uden at de er opmærksomme på teknologien, der kører i baggrunden. Desuden sikrer Desigo CC konstant lavt energiforbrug.

Fordele

Desigo CC er enkel at bruge, og den webbaserede grænseflade giver hurtig adgang til alle nødvendige oplysninger til enhver tid. Hvis en lejer klager over temperaturen i en bestemt del af bygningen, kan Desigo CC servicemedarbejdere få adgang til data for det pågældende område og fastslå årsagen til problemet. Det tager kun få minutter og minimal indsats at rette fejlen. Desigo CC hjælper også med at optimere bygningens ydeevne ved hjælp af den patenterede Comparative Trend View-funktion. Den sammenligner tendenser over to forskellige tidsperioder baseret på de gemte data og optimerer bygningens energiforbrug. Desigo CC garanterer ikke kun praktisk talt problemfri drift, det reducerer også terminalens energi- og driftsomkostninger dramatisk. Takket være Desigo CC behøver lufthavnsoperatørerne ikke bekymre sig om fremtiden; de kan skalere systemet og tilføje nye funktioner efter behov. For eksempel er branddetekterings- og sikkerhedssystemerne i Terminal 3 allerede blevet tilsluttet Desigo CC.

Feldschlösschen bryggeri, Schweiz, Brandsikkerhedssystem

Bygningen er øl

  • For over 140 år siden blev Feldschlösschen grundlagt med én vision. At lave Schweiz' fineste øl.
  • Med varme en hverdagslig virkelighed skal branddetekteringssystemerne genkende, hvad der er farligt, og hvad der simpelthen er bryggeriets normale funktion.
  • Den bedste måde at holde traditionen i live på: Beskyt den med det mest moderne brandsikkerhedssystem.
beer-dsc4719 original - 76d4e4bc53671b6893768ccf1cb3e045129f5926

Relaterede produkter og løsninger