SIMATIC S7-1200 — slutningen af livscyklussen for den første generation og den anbefalede løsning til fremtiden

Siemens annoncerer, at den første generation af SIMATIC S7-1200-controllere (G1) begynder sin gradvise udfasningsproces fra 1. november 2026.
Mere om Supportindustrien
På samme tid, efterfølgerstyreenheden, SIMATIC S7-1200 G2, er blevet introduceret til porteføljen - en moderne generation af controllere designet til at imødekomme de fremtidige krav til industriel automatisering.
Få mere at vide om SIMATIC S7‑1200 G2
Nøgledatoer — Simatisk S7-1200 (G1)
- 01.11.2026
— officiel meddelelse om udfasning af produktet
- Indtil 31.10.2027 — mulighed for at bestille G1 som en ny enhed
- Indtil ca. 2036 — planlagt tilgængelighed af moduler som reservedele
➡ Kunder kan sikkert planlægge færdiggørelsen af aktuelle projekter og vedligeholdelsen af eksisterende installationer.
SIMATIC S7-1200 G2 — anbefalet løsning til nye projekter
SIMATIC S7-1200 G2 er den naturlige efterfølger til G1 og tilbyder håndgribelige forretningsmæssige og tekniske fordele:
✅ Højere ydeevne og skalerbarhed — kortere cyklustider, større applikationsmuligheder
✅ Moderne maskinsikkerhed — optimeret sikkerhedsportefølje i overensstemmelse med gældende standarder
✅ Forbedrede Motion Control-funktioner (tidligere ikke tilgængelig i S7-1200) - forbedret præcision og applikationsdynamik
✅ Klar til digitalisering — større gennemsigtighed i data, støtte til digitalisering og ressourceeffektivitet
✅ Industriel cybersikkerhed — overholdelse af IEC 62443-4-2
✅ Fuld integration med tia-portalen — teknisk kontinuitet og hurtigere projektudvikling
Hvorfor vælge S7-1200 G2 i dag?
- langsigtet investeringsbeskyttelse
- adgang til moderne funktioner, der kræves af slutkunder
- ingen risiko for, at design på en platform udfases
- lettere overholdelse af IT/OT og krav til sikkerhedsrevision
- øget konkurrenceevne for maskiner og produktionslinjer
Siemens support Siemens tilbyder:
- vejledning i valg af de rigtige G2 CPU'er og moduler,
- støtte til migration fra G1 til G2,
- teknisk og kommerciel bistand under tilbudsfasen og projektgennemførelsen.
Teknisk hjælp på polsk
SITRAIN Freemium

Gratis adgangsområde på den officielle træningsplatform for adgang til sitrain. En industriel læringsplatform til selvstændig opkvalificering i drift, programmering og vedligeholdelse af automatiseringssystemer og enheder.
Sieportal

Brugsklare applikationseksempler
Mere end 80 brugsklare applikationseksempler til S7-1200 G2, inklusive komplet dokumentation.
Radar Products
Find dit produkt hos en lokal distributør, kontroller tilgængeligheden af autoriserede distributører af opgørelse.
Publikationer om S7-1200 G2
Tekniske publikationer, vejledninger og dokumentation på polsk
SIMATIC S7-1200 G2 migreringsværktøj

Migreringsværktøjet er en tilføjelse til tia-portalen, der inkluderer et overførselsvurderingsmodul og et program, der automatisk udfører migreringsprocessen. Ved at starte tilføjelsen kan brugerne automatisk overføre eksisterende programkomponenter til det nye S7-1200 G2-system.








.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)