Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

At blive kulstofneutral er ikke et spørgsmål om alder

Ashbridge Capitals Riverside Centre i Adelaide blev bygget i 1987. I dag er det en af de få kontorbygninger i Australien, der er blevet fuldt CO2-neutrale - dokumenteret af en 5,5-stjernet National Australian Built Environment Rating System (NABERS) energimærkning.

Et aldrende aktiv bliver til et fyrtårn for bæredygtighed

Klimaændringer er en af de mest betydningsfulde udfordringer i vores tid, og bygninger spiller en enorm rolle i de globale kulstofemissioner. Den australske investeringsforvalter Ashbridge Capital påbegyndte på vegne af den tyske investor Atlantic Funds sin bæredygtighedsrejse i 2020. Deres mål: at reducere den 22.000 kvadratmeter store bygnings CO2-fodaftryk betydeligt gennem opgraderinger af energieffektivitet, bakket op af en investering på 24 millioner AUD. Løsningen: en kontrakt om energimæssig ydeevne med os.

Bygget i 1987 og fungerer som om det lige åbnede

67,5% reducerede emissioner

En bæredygtig opgradering: Riverside Center bygger på smart teknologi for et mindre CO2-fodaftryk.

50% reducerede elomkostninger

Effektivitet betaler sig: betydeligt lavere driftsomkostninger på Riverside Centre.

40% reduceret energiforbrug

Ingen plads til kompromis: Riverside Centre sparer energi uden at skære ned på lejerens komfort.

Opgraderingen, der bringer 1987 op i hastigheden

Modernisering kræver intelligent kontrol

Kernen i Riverside Centrets modernisering er Desigo CC Building Management System (BMS), der styrer, overvåger og administrerer bygningen. Det forbinder måling og belysning til et system, hvilket giver Ashbridge Capital fuld synlighed. Som en del af Siemens Xcelerator-porteføljen sikrer Desigo CC tilpasningsevne til fremtidige krav.

Riverside Building lobby.
Riverside Adelaide Peter Halliday og Vishant Narayan.

Effektivitetsopgraderinger, der går op

Energydelseskontrakten involverede en investering på 24 millioner AUD, der omfattede løftemotorer, smart måling, LED-belysning og et solsystem på taget. Tilsammen reducerede de Riverside Centers energiforbrug med 40%, elomkostningerne til det halve og gjorde det muligt for bygningen at overstige sin energimæssige ydeevne med 250%.

Realtidsovervågning for maksimal ydeevne

For at sikre, at Riverside Center i en alder af 40 år fortsætter med at levere høj ydeevne, overvåger vores eksterne digitale servicecenter i Melbourne bygningen døgnet rundt. Datadrevet vedligeholdelse hjælper Ashbridge Capital med at løse problemer, før de påvirker lejere eller bygningens ydeevne.

Opdelt visning af en kontorbygning, der viser et rigtigt foto og en digital wireframe med neongrønne kredsløbslignende forbindelser.
Siemens har været en stor teknologipartner på vores bæredygtighedsrejse. Vi nåede stort set alle mål, vi ønskede, og overgik energiydelsen med 250%.
Vishant Narayan, Administrerende direktør, Ashbridge Hovedstad