Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Partnerløsning

Integrer butiksdata til SCADA med Industrial Edge

Integrer problemfrit heterogene datakilder og systemer fra produktionsgulvet og SCADA-systemer i mindre skala i en meget skalerbar og pålidelig arkitektur, en arkitektur, der understøtter overordnede SCADA- og virksomhedsniveauer.

Oversigt

Illustration, der viser en tilsluttet SCADA Openness-systemarkitektur med trin nummereret 1, 2, 3, 4 og 5, der repræsenterer arbejdsgangen.

En fremtidssikret arkitektur, der kombinerer Industrial Edge, Unified Namespace (UNS), WinCC OA og andre SCADA-udbydere leverer sikker, standardiseret og leverandøragnostisk dataintegration fra enheder på feltniveau til virksomhedssystemer, hvilket sikrer fleksibilitet, skalerbarhed og driftssikkerhed.

Detaljeret arkitektur

Industrial Edge fungerer som den centrale orkestreringsplatform til sikker og standardiseret dataindsamling fra enheder på feltniveau og leverandøragnostisk automatiseringsudstyr.

Data offentliggøres til en MQTT-mægler i industriel kvalitet bygget på UNS-principper (Unified Namespace), hvilket sikrer en harmoniseret og konsistent datastruktur på tværs af alle lag.

WinCC OA fungerer som det overordnede SCADA-system, der leverer avanceret visualisering, hændelsesstyring og indbygget redundans for høj tilgængelighed og driftssikkerhed.

SCADA Åbenhed detaljeret arkitektur - ingen tekst

Beskrivelse

For udvidet interoperabilitet supplerer brugen af f.eks. Ignition, WinCC Unified eller Wonderware som HMI & Integration Suite arkitekturen med fleksible HMI, alarmhåndtering og webvisualiseringsfunktioner. Dens modulære, platformuafhængige design og brede protokolunderstøttelse gør det nemt at forbinde ældre og moderne systemer, fremskynde udviklingen gennem genanvendelige komponenter og scripting og levere responsive operatørgrænseflader på tværs af stationære og mobile enheder. Med indbyggede alarmpipeline, historiker-tilslutning og Perspectiv-modulet til web/mobilvisualisering hjælper Ignition med at standardisere driftsvisninger og analyser på tværs af anlægget. Centraliseret udrulning, stærke rollebaserede adgangskontroller og udvidelige integrationer hjælper også med at reducere driftsomkostningerne og tiden til værdi.

Værdier & fordele

Komponenter