Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Innovation og bæredygtighed i test

Innovative testbænke med digital effektivitet

Optimer testprocesser med fleksible og bæredygtige løsninger. Med Siemens teknologi omdanner Aliauto testbænke til intelligente systemer, der er i stand til at reducere energiforbruget og sikre overlegen ydeevne i total sikkerhed.

Fremtiden for testning: Strøm og besparelser

Fremtiden for testning: Strøm og besparelser

I sektoren for hydrauliske komponenter er den største udfordring at afbalancere høj testeffekt med driftsmæssig bæredygtighed. Aliauto Italien reagerede ved at udvikle sine testbænke til digitale og „grønne“ modeller. Målet var at øge ydeevnen og samtidig reducere energipåvirkningen drastisk og sikre enkel styring gennem banebrydende teknologi HMI grænseflader og skalerbare, fremtidssikrede arkitekturer.

Håndgribelige resultater og teknologisk innovation

En graf, der viser en forsyningskædes CO2-aftryk med forskellige ikoner og datapunkter.

Reducer energiforbruget

Brug af SINAMICS S120-drev med en fælles DC-bus giver mulighed for energigenvinding, hvilket reducerer det faktiske forbrug til en tiendedel af den installerede effekt.

En graf, der viser en forsyningskædes CO2-aftryk med ikoner, der repræsenterer verificerbare resultater.

Sikre et rent elnet

Takket være Active Line-strømforsyningen eliminerer systemet harmoniske og reaktiv energi og beskytter kundens elektriske infrastruktur.

Et ikon, der repræsenterer en indsamling af CO2-aftryk i forsyningskæden med datasuverænitet.

Implementere fremtidssikrede grænseflader

Den webbaserede HMI forenkler overvågningen og gør systemet klar til at imødegå digitaliseringens udfordringer.

Aliauto: Strøm, kontrol og driftskontinuitet

Aliauto - image 2

Maksimer effektiviteten med drivlinesystemet

Dette samarbejde førte til oprettelsen af Power Trade, en eksklusiv 4-hjulstræk transmissionsmaskine. Integrationen af SINAMICS S120 drev og 1PH8-motorer muliggjorde strømstyring op til 600 kW med hidtil uset effektivitet. Denne fleksible arkitektur muliggør tilpasning til forskellige testbehov, samtidig med at der opretholdes fuld kontrol over dynamikken i hydrauliske og mekaniske komponenter.

Integreret beskyttelse og styring med SIMATIC

Sikkerhed og pålidelighed er grundlæggende søjler i løsningen. Ved at bruge SIMATIC S7-1500 controllere og SENTRON elektriske beskyttelsessystemer, Aliauto sikrer topkvalitetsstandarder. Denne avancerede teknologi beskytter data- og procesintegritet, fremskynder ingeniørarbejde og gør fjerndiagnosticeringsvedligeholdelse lettere gennem integrerede digitale platforme.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

Mod en kultur for bæredygtig testning

Ud over tekniske fordele fremmer partnerskabet mellem Siemens og Aliauto en ny vision for industriel test. Evnen til at visualisere data i realtid og optimere energistrømme reducerer ikke kun omkostningerne, men understøtter aktivt kundernes bæredygtighedsmål. Sammen med Siemens Italien sætter Aliauto nye standarder for testbænke, der samtidig er mere kraftfulde, smartere og mere miljøvenlige.

Samarbejdet med Siemens gav anledning til Power Trade: en eksklusiv og innovativ 4-hjulstræk transmissionsmaskine. Det er blandt de største og mest kraftfulde, der nogensinde er lavet, og Siemens spillede en grundlæggende rolle i dens succes.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

Start din rejse