Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Fremme af Sustainability

Siemens Italia: vores vigtigste bæredygtighedstiltag

Hver dag forpligter vi os til bæredygtighed gennem valg, der beskytter miljøet, biodiversitet, inklusion, genbrug, cirkulær økonomi og meget mere.

En bæredygtig portefølje

Digital Industries, Smart Infrastruktur og Mobilitet

Hver dag skaber Siemens en betydelig indvirkning ved at levere innovative løsninger til at tackle udfordringerne i forbindelse med miljøbeskyttelse og dekarbonisering. Vores banebrydende teknologier er drevet af et klart mål: at skabe en mere beboelig, bæredygtig og inkluderende verden for alle.

To unge mennesker går på en campus foran en uendelig sløjfe

Dekarbonisering: Bidrag til Energy Sustainability

grøn flåde

100% elektrisk virksomhedsflåde

I tråd med vores bæredygtighedstilgang repræsenterer transformationen af vores virksomhedsflåde en vigtig milepæl i en rejse, der har ført til ændringer i adfærd - både i brugen af køretøjer og i, hvordan ture planlægges. Vi opnår en fuldt elbilliste for alle kvalificerede virksomhedschauffører i 2025.

Et bæredygtigt hovedkvarter udstyret med et intelligent mikronet

Casa Siemens er en del af en af de vigtigste søjler i Siemens Vision 2020 plan, der sigter mod at drive virksomhedens transformation mod en mere innovativ, bæredygtig og effektiv forretningsmodel inden 2030.

Sustainability 360°: selv i den lille daglige gestus

Select...

ZeroCO2-initiativet

Værdi for lokalområdet og fokus på mennesker

Italien er det førende land i Europa med hensyn til biodiversitet og det andet i Europa for skovdækning: 9,6 millioner hektar skove og 1,8 millioner hektar andre skovområder dækker 40% af italiensk territorium. Imidlertid risikerer den ukontrollerede ekspansion af skove i Italien at blive offer for virkningerne af klimaændringer.Af denne grund har vi gennem vores samarbejde med zeroCO2 besluttet at støtte udviklingen af to italienske landbrugskooperativer, der anvender bæredygtig agronomisk praksis og giver muligheder for dårligt stillede personer.

fee12b2b-7cce-4d63-8bca-8d84bf6ca8f6
b8eccfc7-f5d7-4b3f-a14c-7c93907ca0c3

Lad os se på tallene!

Bosco Siemens-initiativet omfatter plantning af 352 træer, specifikt:
150 piletræer og 95 lindens på landbrugskooperativet La Piemontesina i Chivasso, Piemonte
50 vilde kirsebærtræer og 57 vilde ferskentræer på den økologiske gård Podere Cimbalona Roncona i Faenza, Emilia-Romagna
Dette projekt er en del af vores bæredygtighedsforpligtelse beskrevet i GRAD programmet.