Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Transport, Australien

Forbindelse af samfund: Warrnambool jernbaneopgradering

Oplev, hvordan Warrnambool-jernbaneopgraderingen bruger Siemens RUGGEDCOM-teknologi til at forbinde signal- og togstyringssystemer over 200 km, hvilket øger kapaciteten, sikkerheden og pålideligheden.

Sikrere, smartere jernbanetransport i Victoria

Warrnambool-jernbanelinjen sætter et nyt benchmark for australsk jernbanetransport ved at omfavne digital transformation. Sammen med DT Infrastructure, vores akkrediterede netværksintegrationspartner, implementerede vi vigtig industriel kommunikationsteknologi og infrastrukturopgraderinger mellem Waurn Ponds og Warrnambool-stationer i staten Victoria. Resultatet er øget togfrekvens, øget sikkerhed og øget effektivitet.

Victorias travleste regionale jernbanelinje

Warrnambool-regionen, et vigtigt turistknudepunkt i Victoria, er hjemsted for en befolkning på over 25.000 australiere og populære turistmål som Great Ocean Road. Jernbanelinjen er en vigtig forbindelse mellem Warrnambool og Melbourne - en, som beboerne er afhængige af hver dag. Opgraderingsprojektet, et samarbejde med DT Infrastructure, leverede 200 kilometer nye jernbanesystemkomponenter. Vores udstyr spiller en afgørende rolle i tilvejebringelsen af pålidelig kommunikation til togsignalerings- og kontrolnetværket.

Warrnambool-projekt af DT Infrastructure og Siemens

Yder sit bedste, selv når miljøet er værst

Pålidelig netværkskommunikation er en nødvendighed for overvågning og styring af stadig mere kompleks transportinfrastruktur. Effektiv styring af jernbanesystemet kræver både knowhow og løsninger, der er bygget til at holde. Det er her vores RUGGEDCOM porteføljen sætter standarden.

Kernen i Warrnambool-linjeopgraderingsprojektet er over 200 RUGGEDCOM-enheder. Disse netværksenheder integrerer og forener hele signal- og togkontrolnetværket. De er forbundet med over 200 Siemens Clearguard-akseltællingssystemer, hvilket skaber en problemfri informationsstrøm. Dette er harmonisk integration af teknologi, når det er bedst.

Warrnambool-projekt af DT Infrastructure og Siemens
Warrnambool-projekt af DT Infrastructure og Siemens

Teknologi, der forvandler hverdagen for alle

Succesen med opgraderingen var takket være vores samarbejde med DT Infrastructure, vores akkrediterede netværksintegrationspartner. Som hovedentreprenør for projektet arbejdede DT Infrastructure tæt sammen med os for at sikre, at kommunikationsnetværket og produktet fungerede godt inden for de overordnede projektkrav.

Opgraderingsprojektet øger transportkapaciteten, forbedrer jernbaneeffektiviteten og forbedrer passagersikkerheden. Derudover sikrer opgraderingen jernbanelinjen fremtidssikret til at rumme den næste generation af tog.