Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Katalysator til ståltransformation

Digital transformation understøtter Tata Steel Nederlands bestræbelser på at forbedre driftseffektiviteten og reducere miljøpåvirkningen.

Tata Steel Nederland

Foto af Fix Media (fixmedia.nl)

Ved at blive en Digital virksomhed, Tata Steel Nederland optimerer processer, sikrer høj driftstilgængelighed og understøtter overgangen til renere produktion.

Stålindustrien nærmer sig et positivt vendepunkt. Producenter over hele kloden tager dristige skridt for at reducere CO2-fodaftrykket af et af verdens mest emissionsintensive materialer. Europa ser dekarboniseringen af stål som strategisk for dets økonomiske sikkerhed og større konkurrencefordel.

Tata Steel Nederland går videre med sine egne ambitiøse planer om at reducere CO₂-emissionerne med 35-40% på fabrikken i IJmuiden, et af de mest CO₂-effektive konventionelle stålværker i Europa. Digital transformation understøtter Tata Steel Nederlands bestræbelser på at forbedre driftseffektiviteten og fremme sine bæredygtighedsmål.

Data-nødvendigheden

I det meget komplekse stålproduktionsmiljø, hvor kontinuitet og sikkerhed er afgørende, Managed IT/OT Infrastructure er nøglen. I hjertet af Tata Steel Nederlands Hot Strip Mill og varmgalvaniseringslinje i IJmuiden er vores Industrial Automation DataCenter. Denne it-infrastruktur i det lokale miljø er specielt designet til industrielle miljøer. Det centraliserer produktionsapplikationer som SIMATIC PCS 7 på en platform, der kombinerer databehandling baseret på virtualisering, dataarkivering, sikkerhedskopiering og gendannelse samt en IEC 62443-kompatibel netværksarkitektur til sikker IT/OT-dataudveksling. Tata Steel Nederland kan stole på infrastrukturens høje tilgængelighed, effektivitet og cybersikkerhed.

En sådan IT/OT-infrastruktur kræver dog løbende vedligeholdelse, herunder håndtering af regelmæssig programrettelse, sikring af integriteten af sikkerhedskopier af data, implementering af opdateringer og håndtering af sårbarheder. Derfor er Tata Steel Nederland også afhængig af vores administrerede tjenester Tilgængelighedspleje - Betjen (tidligere Remote Industrial Operations Services) for effektivt at opretholde sundhed og sikkerhed i Industrial Automation DataCenter. Et team af eksperter overvåger og administrerer løbende IT/OT-systemerne, registrerer potentielle problemer og løser dem hurtigt, før de påvirker driften. Under den første implementering blev 25% af opdateringer og sikkerhedskopier rettet med succes, og siden implementeringen er flere systemnedlukninger blevet forhindret gennem kontinuerlig proaktiv overvågning.

Tata Steel IJmuiden - storage facility

Foto af Fix Media (fixmedia.nl)

Fra data til påvirkning: Bidrag til renere produktion med AI-baseret prædiktiv vedligeholdelse

Effektiv vedligeholdelse er en vigtig bidragyder til bæredygtighed. Tata Steel Nederland tog sin Cold Mill Annealing Bay i IJmuiden til det næste niveau af digitalisering ved at implementere vores AI-baserede Senseye Predictive Maintenance løsning. Senseye bruger butiksgulvdata og AI-drevne algoritmer til at forudsige og underrette vedligeholdelsesteams om potentielle problemer, hvilket reducerer behovet for manuelle inspektioner. Dens indbyggede generative AI CoPilot styrker også deres vedligeholdelsesteams ved at udfylde videnhuller.

I udsugningsluftrensningsenheden registrerede Senseye et misforhold mellem stigende blæserhastighed og reduceret luftstrøm, hvilket indikerer et tilstoppet filter. Vedligeholdelsesteamet udskiftede filteret og opdaterede kontrolparametrene, hvilket forhindrede skadelige dampe i at blive frigivet i miljøet.

Efter installationen faldt antallet af maskinnedbrud på Cold Mill med 67% fra 18 til seks. Tata Steel Nederland fik et investeringsafkast inden for seks måneder.

Stål er stadig grundlaget for den moderne verden.

Den globale stålindustri alene forventes at stå for næsten 35% af de fossile brændstofrelaterede emissioner inden 2050. Tiden er nu inde for alle brancher til at genoverveje forretningsmodeller, forretningsprioriteter og forretningsmæssig bæredygtighed
Sanjiv Paul, Vice President for Sikkerhed, Sundhed & Sustainability, Tata Stål

Vores samarbejde med Tata Steel Nederland hjælper med at forme skalerbare, sikre og fremtidsklare industrielle operationer og understøtter deres overgang til renere produktion.